Produit ajouté au panier

Objectif à Distance Focale Fixe UV Standard, 25 mm FL

25mm Standard UV Fixed Focal Length Lens, #57-542

×
Stock #57-542 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.835,00
Qté 1+
€1.835,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
25.40
Diamètre Max. (mm):
30.0
Poids (g):
33.00

Propriétés optiques

Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
58.9
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
58.9mm - 14.0°
Cercle Image Max. (mm):
16.00
Distance Focale FL (mm):
25.00
Distance de Travail (mm):
230 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.8 - f/16
Lens Wavelength Range:
UV-NIR

Capteur

Taille maximale du capteur:
1"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Objectif de monture C pour capteur d’1"
  • Gamme spectrale de 230 à 1200 nm
  • Distances focales de 25 mm à 78 mm

Les Objectifs à Focale Fixe UV sont parfaits pour être utilisés dans des applications d'inspection de surface de circuit intégré ou de fibres optiques ainsi que dans le contrôle qualité de semiconducteurs ou bien encore pour localiser des trâces d'huile ou de fuites. Il est également possible d'utiliser ces objectifs en imagerie biomédicale, pharmaceutique et de fluorescence. Ces obejctifs sont fabriqués à partir de silice fondue pour produire une excellente transmission de l'UV au proche IR.

Remarque: Ces objectifs ne corrigent pas l'aberratiopn chromatique et doivent être refocalisés s'ils sont utilsés avec une source lumineuse de largeur spectrale plus grande que 10nm. Une source monochromatique et un filtre passe-bande de faible largeur de bande sont recommandés pour améliorer la transmission globale de l'objectif. L'objectif de 78mm (#57-543) posséde un adapteur de monture C qui peut être retiré pour pouvoir être aussi utilisé avec des montures M42x0.75 (T2).