Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platine d´Insertion 25 mm pour 4 Tiges avec Fentes

#85-643

×
Stock #85-643 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€67,50
Qté 1+
€67,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Insertion

Propriétés physiques et mécaniques

Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Dimensions (mm):
50 Dia.
Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0
Épaisseur (mm):
10.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • Montage facile d’optiques à un système de cage existant sans avoir à le démonter.
  • Se glisse dans le Système de Cage TECHSPEC® existant à l'aide d'un cercle de perçage de 38 mm
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser la Platine d'Insertion pour 4 Tiges

La Platine d´Insertion pour 4 Tiges pour Système de Cage TECHSPEC® est utilisée pour insérer facilement des composants optiques dans un système de cage TECHSPEC existant sans démontage. La platine d'insertion est conçue pour glisser sur les assemblages de systèmes de cages existants qui utilisent un cercle de perçage de 38 mm. Pour voir comment la Platine d´Insertion pour 4 Tiges TECHSPEC peut être utilisée avec le système de cage TECHSPEC, cliquez ici pour une vidéo de démonstration.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer