Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm Dia x -50mm FL, Argent Protégé, Miroir Convexe

Convex Mirrors

×
Stock #87-679 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€59,50
Qté 1-5
€59,50
Qté 6+
€47,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Spherical Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00
Ouverture Utile (%):
90.00
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.1
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.22
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1

Propriétés optiques

Distance Focale FL (mm):
-50.00
Traitement:
Protected Silver (450-10000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Type de Traitement:
Metal
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Rayon R (mm):
100.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Précision de Surface:
λ/2
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
500 - 10000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  • Surface Polie avec Précision
  • Précision de surface de λ/2
  • Différentes Options de Traitements Proposées

Les Miroirs Sphériques Convexes TECHSPEC sont parfaits pour élargir le champ de vision d'un système d'imagerie, sans y introduire d'aberrations chromatiques. Ces miroirs utilisent une surface polie de précision avec une précision de surface de λ/2, permettant de conserver la qualité de l'image. Ces miroirs optiques permettent de créer des images virtuelles et droites. Les miroirs à courte focale génèrent de plus larges champs de vision, alors que ceux ayant de plus longues focales réduisent la distorsion.

Coating Curves

  • Traitement Argent Protégé (450-10000 nm) - Rₛ 45°
  • Traitement Argent Protégé (450-10000 nm) - Rₚ 45°
  • Traitement Argent Protégé (450-10000 nm) - R(avg) 45°
  • Traitement Argent Protégé (450-10000 nm) - Rₛ à 0°
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Veuillez noter que les performances du traitement en dehors de la plage de conception spécifiée pour chaque produit sont théoriques et peuvent varier.

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.