Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Biconcave Non Traitée, 25 mm de dia. x -100 mm FL

×
Stock #32-994 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€33,25
Qté 1-9
€33,25
Qté 10+
€30,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Double-Concave Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Biseau:
Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm):
5.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.10
Centrage (arcmin):
<1
Ouverture Utile CA (mm):
24.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
6.43

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
-100.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
4.00
Ouverture Numérique NA:
0.13
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Distance Focale Arrière BFL (mm):
-101.64
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Rayon R1=-R2 (mm):
-104.20
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Conformité réglementaire

RoHS:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Gamme de longueurs d'onde de 350 à 2000 nm
  • Tolérance de diamètre et de centrage de précision pour un intégration OEM aisée
  • Une variété de diamètres et de distances focales
  • Traitements antireflets supplémentaires disponibles : VIS-EXTMgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I et NIR II

Les Lentilles Biconcaves (DCV) Non Traitées TECHSPEC® sont conçues pour avoir deux surfaces courbées vers l'intérieur et une distance focale négative similaire aux Lentilles Plan-Concaves (PCV). Ces lentilles peuvent être utilisées pour équilibrer les aberrations créées par d'autres lentilles au sein d'un système en raison de leur aberration sphérique négative. Les Lentilles Biconcaves (DCV) sont couramment utilisées dans une variété d'applications, notamment la réduction d'image, l'expansion de faisceau et les télescopes. Les Lentilles Biconcaves (DCV) Non Traitées TECHSPEC® offrent une performance optimale dans la gamme de 350 nm à 2200 nm. Ces lentilles sont également disponibles en options de traitement AR VIS-EXTMgF2VIS 0°VIS-NIRNIR I ou NIR II.

Informations techniques

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
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
Monture Étroite ID1, M4 Fixed #13-787 €19,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Étroite ID1, 8/32 Fixed #13-788 €19,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-560 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Mont. de Lentilles Épaisses, 30mm Dia. Ext., 25/25,4mm Dia. Opt. Fixed #85-588 €42,75
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25/25,4mm Diamètre, Support Lentilles Épaisses ou Achromats, Monture T Fixed #52-293 €65,50
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre Fixed #36-410 €66,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales Fixed #36-414 €66,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Interne Double, 25 mm, épais Fixed #11-054 €66,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation Adjustable - Rotary #36-411 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Optiques Épaisses de Monture C, 25/25,4 mm de dia. Fixed #56-354 €98,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 25,4 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-956 €258,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 25,4 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 €505,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Réglable sur 5 Axes, dia. d’optique de 25,4 mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 €705,00