Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique Laser de Précision, Non Traitée, 25 mm de dia x 75 mm EFL

×
Stock #24-069 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€580,00
Qté 1-5
€580,00
Qté 6+
€495,00
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
25.00 +0.000 / -0.025
Ouverture Utile CA (mm):
22.5
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.78
Épaisseur Centrale CT (mm):
5.50 +0.000 / -0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
75.00 @ 355nm
Ouverture Numérique NA:
0.16
Distance Focale Arrière BFL (mm):
70.9
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
λ/2 RMS and 2.5λ PV
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
20-10
f/#:
1.5
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200
Conjugate Distance:
Infinite
Slope Error Aspheric Side:
0.35μm/mm per 1mm Window
Beam Deviation @ 587.6nm (arcmin):
<2.5
Puissance (Dioptres):
13.33

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

 

Les Lentilles Asphériques Laser de Précision TECHSPEC® sont conçues pour maximiser les performances dans les applications laser de haute puissance. Avec une performance limitée par la diffraction aux longueurs de conception, ces lentilles asphériques sont disponibles avec des traitements à seuil de dommage laser élevé optimisés pour les longueurs d'onde les plus courantes des lasers Nd:YAG. Avec une figure de surface asphérique de λ/2 et une erreur de pente de 0,35 μm/mm, les Lentilles Asphériques Laser de Précision TECHSPEC® minimisent les erreurs de fréquence spatiale moyenne (MSF) et sont idéales pour l'intégration dans des applications exigeantes de traitement laser, de découpe et de fabrication additive. Dotées de substrats en silice fondue UV, ces lentilles asphériques sont très durables et résistantes à la dilatation thermique.