Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm Dia. x 50mm EFL, Uncoated, Sapphire Aspheric Lens

Sapphire Aspheric Lenses

Sapphire Aspheric Lenses

×
Stock #26-054 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.015,00
Qté 1-5
€3.015,00
Qté 6+
€2.565,00
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
25.00 +0/-0.1
Centrage (arcmin):
3
Ouverture Utile CA (mm):
22.5
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.10 ±0.10
Biseau:
0.5 x 45°
Rugosité de Surface (Angstroms):
40
Rapport de Poisson:
0.27
Module d'Élasticité de Young (GPa):
435

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
50.00
Ouverture Numérique NA:
0.25
Distance Focale Arrière BFL (mm):
47.66
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
40 - 20
f/#:
2
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
0.5λ
Ouverture Utile du Traitement:
22.5
Power (P-V) @ 632.8nm:

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
3.97

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Substrats durables en saphir idéaux pour l’usinage des matériaux et la fabrication de pointe
  • Versions non traitées et à traitement raie laser en V 1064 mm disponibles
  • Performance limitée par la diffraction à 1064 nm

Les Lentilles Asphériques en Saphir sont conçues pour des performances de précision dans des applications de haute puissance. Utilisant des substrats de saphir durables, ces lentilles réduisent les effets de la contamination sur les performances du laser et présentent une meilleure conductivité thermique, un décalage focal induit par la chaleur plus faible et un temps de montée du décalage focal induit plus rapide que la silice fondue. Conçues dans la perspective de l’usinage des matériaux et de la fabrication avancée, leurs surfaces asphériques offrent des performances limitées par la diffraction à 1064 nm. Les Lentilles Asphériques en Saphir sont disponibles sans traitement, avec un traitement laser standard ou avec des traitements personnalisés disponibles sur demande.

Remarque : Il convient d'être prudent lors de l'utilisation de Lentilles Asphériques en Saphir dans des applications laser ultrarapides, car le saphir peut provoquer des effets non linéaires.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer