Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Achromatique Traitée NIR, 25 mm de dia. x 40 mm FL

×
Stock #22-489 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€131,00
Qté 1-5
€131,00
Qté 6+
€105,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Achromatic Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Ouverture Utile CA (mm):
24.00
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
15.00 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
11.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
4.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
11.09
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
40.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
31.74
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
880.00
Rayon R1 (mm):
26.27
Rayon R2 (mm):
-22.26
Rayon R3 (mm):
-105.93
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
1.6
Ouverture Numérique NA:
0.31
Traitement:
NIR I (600-1050nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1050

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Conçus pour accroître la résolution et donner une taille plus petite du spot pour l'IR proche (NIR, 750 à 1100 nm)
  • Diminue les abérrations achromatiques pour des sources monochromatiques jusqu'à 2 μm
  • Large bande à couche antireflets allant de 600 à 1050 nm ou de 700 à 1550 nm

Les Lentilles Achromatiques Infrarouge Proche (NIR) sont prévues pour produire le plus petit point possible pour une lumière polychromatique dans la plage de longueurs d'onde de 750 à 1100 nm. En utilisant nos doublets infrarouges au lieu de nos doublets standards prévus pour le visible, le diamètre du RMS peut être réduit de 43 μm à 22,5 μm, par exemple, lorsque vous utilisez une lumière polychromatique. La taille du point sera plus petite au niveau de la mise au point de sources monochromatiques. Les Lentilles Achromatiques Infrarouge Proche (NIR) réduisent également les abérrations sphériques et ont une performance supérieure lorsque utilisés avec une source monochromatique jusqu’à 2 μm. Les applications typiques pour ces doublets incluent: objectifs à imagerie CDD pour l'IR proche, mise au point et expansion de lasers IR proche et mise au point/collimation de lentilles pour fibres optiques et LEDs IR proche.