Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) TECHSPEC® sont idéales pour un large éventail d'applications infrarouges, notamment l'imagerie thermique, les systèmes FLIR et les systèmes médicaux. Ce matériau déposé chimiquement en phase vapeur est largement utilisé dans les systèmes laser CO2 en raison de son faible coefficient d'absorption et de sa grande résistance aux chocs thermiques. Le séléniure de zinc (ZnSe) est un matériau relativement mou qui se raye facilement et n'est pas recommandé dans les environnements difficiles car sa dureté Knoop n'est que de 120. Lors de la manipulation des Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) TECHSPEC®, appliquez une pression uniforme et porter des doigtiers ou des gants pour empêcher toute contamination. Ces fenêtres sont disponibles sans traitement ou avec un traitement antireflets à large bande dans des diamètres allant de 5 à 127 mm.
Remarque : Une attention particulière est demandée lors de la manipulation de séléniure de zinc qui est un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.
AR COATED ZINC SELENIDE | |
![]() |
Typical visible transmission of a 3mm thick ZnSe window coated with BBAR (1650-3000nm), BBAR (3000-12000nm), and BBAR (8000-12000nm coating). This data is outside the design wavelength range of the BBAR coatings and thus is not guarenteed, but provides a reference for visible guide laser useage. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (1650-3000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg <1% @ 1650 - 3000nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg <5.0% @ 3 - 12μm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
|
Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
Titre | Type | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Monture Étroite ID1, M4 | Fixed | #13-787 |
€19,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Étroite ID1, 8/32 | Fixed | #13-788 |
€19,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique | Fixed | #64-560 |
€30,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Cinématique E-Series 25/25,4 mm | Adjustable - Tip-Tilt | #15-866 |
€39,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Étroite SM1, M4, 25,0/25,4 mm de dia. optique | Fixed | #17-536 |
€59,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Étroite SM1, 8-32, 25,0/25,4 mm de dia. optique | Fixed | #17-537 |
€59,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
53 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis | Fixed | #03-668 |
€62,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre | Fixed | #36-410 |
€66,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales | Fixed | #36-414 |
€66,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis | Fixed | #36-605 |
€77,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique E-Series, 25/25,4 mm de dia. optique | Adjustable - Tip-Tilt | #17-521 |
€79,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25/25,4 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 2 Vis de Réglage | Adjustable - Tip-Tilt | #58-851 |
€91,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation | Adjustable - Rotary | #36-411 |
€95,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm | Fixed | #55-529 |
€95,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25/25,4 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage | Adjustable - Tip-Tilt | #58-854 |
€99,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm | Fixed | #03-676 |
€99,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm | Fixed | #55-530 |
€101,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
137 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis | Fixed | #03-670 |
€106,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm | Fixed | #03-669 |
€108,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm | Fixed | #03-666 |
€112,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Cellule Optique, 25,0/25,4 mm de Dia. d’Optique | Fixed |
#36-461
Fin de Série
|
€138,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique, 3 Vis, 25/25,4 mm de dia. | Adjustable - Tip-Tilt | #17-523 |
€139,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre | Fixed | #16-077 |
€147,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 25,0/25,4 mm de Dia., 2 Vis | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-815
Nouveau
|
€150,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. | Fixed | #17-530 |
€150,25
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 25,0/25,4 mm de Dia., 3 Vis | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-818
Nouveau
|
€170,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Translation X-Y, 25,4 mm de dia. optique | Adjustable - Linear (XY) | #62-956 |
€258,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Translation X-Y, 25,0/25,4 mm de dia. optique | Adjustable - Linear (XY) | #17-513 |
€301,25
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre | Fixed | #16-078 |
€383,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 25/25,4 mm de DI | Adjustable - Gimbal | #54-999 |
€430,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Précision à Cardan, 25/25,4 mm de DI | Adjustable - Gimbal | #17-517 |
€483,25
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 25,4 mm de dia. optique | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-959 |
€505,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique Réglable sur 5 Axes, dia. d’optique de 25,4 mm | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-776 |
€705,00
Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.