Produit ajouté au panier

Lentille Condenseur Asphérique Traitée NIR I, 25 mm de dia. x 25 mm FL

×
Stock #72-506 Nouveau 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€49,00
Qté 1-10
€49,00
Qté 11+
€44,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Condenser Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Centrage (arcmin):
≤30
Ouverture Utile CA (mm):
22.50
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.81
Épaisseur Centrale CT (mm):
8.50 ±0.30
Biseau:
Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm):
25.00
Shape of Back Surface:
Plano

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
25.00
Ouverture Numérique NA:
0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm):
19.40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
H-K51
Tolérance Distance Focale (%):
±5
Traitement:
NIR I (600-1050nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Qualité de Surface:
80-50 (typical)
f/#:
1.00
Rayon R2 (mm):
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 700
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Lentilles d’Illumination Moulées
  • Conception Asphérique ou Sphérique
  • Grandes Ouvertures Numériques

Les lentilles condenseur sont des lentilles conçues pour les applications d’illumination. Dotées de grandes ouvertures et de courtes distances focales, les lentilles condenseur sont couramment utilisées en applications d’émetteur-détecteur, les applications de projection, ou les applications d’illumination de Koehler. Les lentilles condenseur asphériques sont moulées sur la surface asphérique et sont meulées et polies sur la face opposée, offrant une performance supérieure. Les lentilles condenseur plano-convexes (PCX) sont moulées sur les deux faces, ce qui apporte une excellente valeur.