Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique Laser de Précision, Traitement en V 355 nm, 25 mm de dia x 100 mm EFL

×
Stock #23-869 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€635,00
Qté 1-5
€635,00
Qté 6+
€540,00
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
25.00 +0.000 / -0.025
Ouverture Utile CA (mm):
22.5
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.85
Épaisseur Centrale CT (mm):
5.50 ±0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
100.00 @ 355nm
Ouverture Numérique NA:
0.125
Distance Focale Arrière BFL (mm):
96.3
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
λ/2 RMS and 2.5λ PV
Traitement:
355 V-Coat
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 355nm @ 0° AOI
Qualité de Surface:
20-10
f/#:
4
Conjugate Distance:
Infinite
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz
Slope Error Aspheric Side:
0.35μm/mm per 1mm Window
Beam Deviation @ 587.6nm (arcmin):
<2.5
Puissance (Dioptres):
10.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

 

Les Lentilles Asphériques Laser de Précision TECHSPEC® sont conçues pour maximiser les performances dans les applications laser de haute puissance. Avec une performance limitée par la diffraction aux longueurs de conception, ces lentilles asphériques sont disponibles avec des traitements à seuil de dommage laser élevé optimisés pour les longueurs d'onde les plus courantes des lasers Nd:YAG. Avec une figure de surface asphérique de λ/2 et une erreur de pente de 0,35 μm/mm, les Lentilles Asphériques Laser de Précision TECHSPEC® minimisent les erreurs de fréquence spatiale moyenne (MSF) et sont idéales pour l'intégration dans des applications exigeantes de traitement laser, de découpe et de fabrication additive. Dotées de substrats en silice fondue UV, ces lentilles asphériques sont très durables et résistantes à la dilatation thermique.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer