Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Dia. (mm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
12.50 | #17-254 | €279,00 Qté 10+ €251,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | #17-255 | €439,00 Qté 10+ €396,00 Demande de Devis |
|
Les Filtres YAGLASS-T pour la Détection NIR convertissent la lumière de l’infrarouge proche (NIR) entre 900 et 1070 nm en lumière visible avec une émission à 550 et 660 nm. Ces filtres en verre dopés par des nanocristaux émettent de la lumière visible avec seulement 30 mW/mm2 de lumière incidente à 1064 nm sans blooming ou nécessitant une précharge. La haute transparence du verre permet de visualiser facilement la taille, la forme et le mode du faisceau. Les filtres YAGLASS-T de détection NIR ont un seuil de dommage élevé de 51 J/cm2 @ 1064 nm, 10 ns, ce qui en fait une alternative idéale aux Produits de Détection Laser dans les applications laser de haute puissance avec des lasers NIR, y compris les lasers Nd:YAG, dopés ND et dopés Yb. Les Filtres YAGLASS-T pour la détection NIR sont disponibles dans des tailles standard de 12,5 et 25 mm de diamètre. Veuillez nous contacter si votre application nécessite des dimensions personnalisées.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.