Produit ajouté au panier

25 mm Dia., Polariseur VIS-NIR à Contraste Élevé

×
Stock #36-653 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.090,00
Qté 1-9
€1.090,00
Qté 10+
€1.014,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
22.50
Diamètre (mm):
25.00
Épaisseur (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Construction:
Nanoparticle
Ouverture Utile (%):
90

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
±20
Rapport d'Extinction:
100,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Soda Lime Float Glass
Qualité de Surface:
40-20
Transmission (%):
>84
Front d'Onde Transmis, P-V:
< λ/4
Déviation de Faisceau (arcmin):
<1
Marque de l'Axe de Polarisation (%):
±2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1000

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +120

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Large Gamme de Longueurs d'Onde
  • Rapports de Contraste < 100.000:1 Disponibles
  • Parfaits pour une Utilisation en Environnement Difficile

Les Polariseurs UV, VIS-NIR et proche IR à Contraste Élevé offrent une polyvalence ainsi qu'une performance élevée dans une large gamme de longueurs d'ondes. Ces polariseurs contiennent des nano-particules argentées uniformément étirées dans un verre sodocalcique de 220 ± 25 µm d'épaisseur laminé sur un substrat plus épais pour accroître sa résistance. Les polariseurs UV, VIS-NIR et proche IR à contraste élevé sont parfaits pour des environnements difficiles, sont résistants au rayonnement UV et aux produits chimiques, et peuvent être utilisés sans risque dans des environnements humides.