Produit ajouté au panier

Panneau Hexa BlackTM, 25 mm de dia.

See More by Acktar
Acktar Hexa-Black™ Panel

Acktar Hexa-Black™ Panel

Acktar Hexa-Black™ Panel
×
Stock #37-830 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€173,00
Qté 1+
€173,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
HBP-25-3
Remarque:
Ships with a low outgassing adhesive sticker that can be applied to the back surface

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00
Construction:
Hexa-Black™ Panel
Épaisseur de l’Adhésif (μm):
60
Épaisseur (mm):
3.00

Propriétés optiques

Traitement:
Vacuum Black™
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.3 - 5
Absorbance (AOI > 60) (%):
99.995

Propriétés des matériaux

Absorption (%):
99.9

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-50 to 150
Résistance à l’Abrasion:
High
Résistance à l’Humidité:
MIL-C-48497A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description Produit

  • Technologies Acktar Spectral Black™, Metal Velvet™ et Hexa-Black™, également montées
  • Haute performance de l'UV au MWIR et de l'UV au LWIR
  • Faible réflexion hémisphérique

Les Panneaux d’Absorption de Lumière Acktar sont la solution optimale pour les tissus occultants et absorbants. Les Panneaux d’Absorption de Lumière sont facilement intégrés dans un système optique à l’aide d’une monture compatible avec des optiques de 25 mm ou grâce à l'option à endos adhésif. Avec une absorption spéculaire allant jusqu'à 99,9%, les panneaux Spectral Black™ et Metal Velvet™ offrent une absorption lumineuse supérieure.. Les produits HEXABLACK™ absorbent une bande très large de lumière à des angles rasants jusqu'à 88˚. Les Panneaux d’Absorption de Lumière Acktar sont généralement utilisés comme tissus occultants et sont parfaits pour la spectroscopie Raman, l’endoscopie, les absorbeurs de faisceau laser et de nombreuses autres applications.

Remarque : Pour des dimensions supérieures et des options personnalisées, veuillez contacter notre support technique. Aucun des panneaux n'a de colle pré-appliquée sur la surface arrière. Chaque panneau est livré avec un autocollant adhésif facultatif qui peut être appliqué sur la surface arrière du panneau.