Produit ajouté au panier

Polariseurs en Verre Corning Polarcor™, 25 mm de dia, 600 - 1100 nm

Corning Polarcor™ Glass Polarizers

×
Stock #13-625 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.180,00
Qté 1+
€2.180,00
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
25.00
Épaisseur (mm):
0.50 ±0.05
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1
Dureté de Knoop (kg/mm2):
480
Module d'Élasticité de Young (GPa):
58.605
Rapport de Poisson:
0.21

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0 ±5
Traitement:
BBAR (600-1100nm)
Rapport d'Extinction:
>10,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals
Transmission Min. (%):
>66
Qualité de Surface:
40-20
Spécification du Traitement:
Ravg <1.0% @ 600 - 1100nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1100
Indice de Réfraction (nd):
1.5218-1.5107
Nombre d'Abbe (vd):
57.6

Connectivité matérielle & interfaçage

Insertion Loss (dB):
<1.8

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
6.5
Densité (g/cm3):
2.412

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Rapport d'extinction élevé et faible perte d'insertion dans le NIR
  • Résistants aux dommages chimiques, physiques et thermiques
  • Convient aux applications de haute puissance
  • Gamme de tailles standard et d’options personnalisées disponibles

Les Polariseurs en Verre Corning PolarcorTM ont un taux d'extinction élevé et une faible perte d'insertion aux longueurs d'onde dans l’infrarouge proche. Ces polariseurs linéaires sont constitués de cristaux d'argent allongés alignés à l'intérieur d'un substrat de verre borosilicaté, fournissant un mécanisme de polarisation basé sur l'absorption résonante. Ce mécanisme de polarisation permet d'absorber la lumière des directions de polarisation indésirables et d'éliminer la lumière parasite. Les Polariseurs en Verre Corning PolarcorTM peuvent être utilisés pour polariser la lumière, bloquer la lumière polarisée, réduire les reflets, améliorer le contraste de l'image, moduler et contrôler l'intensité de la lumière ou améliorer le rapport signal/bruit. Ces polariseurs sont idéaux pour l'intégration dans des isolateurs optiques dépendant de la polarisation, des modulateurs optiques et d'autres dispositifs basés sur la polarisation dans les secteurs des télécommunications, du médical et de la défense.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer