Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Laser à Pied, 532 nm, 25 mm de dia.

×
Stock #17-557 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€180,00
Qté 1-5
€180,00
Qté 6+
€144,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Stemmed Mirror
Monture Cinématique Compatible:

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
22.50
Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
13.00 ±0.20
Ouverture Utile (%):
90.00
Surface Arrière:
Commercial Polish
Bords:
Ground, protective bevel as needed
Diamètre des Tiges (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Stem Length (mm):
6.50 ±0.20

Propriétés optiques

Traitement:
Laser Mirror (532nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
10-5
Spécification du Traitement:
Rabs >99.8% @ 532nm
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Type de Traitement:
Dielectric
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10J/cm2 @ 20ns, 20Hz @ 532nm
Seuil de dommages, pulsé:
10J/cm2 @ 20ns, 20Hz @ 532nm

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

Les Miroirs Laser à Pied TECHSPEC® permettent de minimiser la contrainte de montage sur des miroirs raie laser hautement réfléchissants. Ces miroirs sont conçus pour être montés sur les Montures Optiques Circulaires Cinématiques TECHSPEC® et les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series. Leur contact avec la monture cinématique se fait uniquement par l'intermédiaire du pied, ce qui réduit les contraintes imposées à la surface optique du miroir. Grâce à cette réduction des contraintes et à leur construction monolithique en silice fondue, ces miroirs offrent une excellente stabilité thermique et une meilleure planéité de surface par rapport aux miroirs plats λ/10 montés de façon traditionnelle. Les Miroirs Laser à Pied TECHSPEC® sont disponibles aux longueurs d'onde laser courantes, ce qui les rend idéaux pour les laboratoires et l'intégration dans les systèmes laser.

Remarque : Contactez-nous pour toute option personnalisée.

Informations techniques

A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on
their back surface, resulting in no contact with the edges of the
mirror surface.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on their back surface, resulting in no contact with the edges of the mirror surface.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
12,5/12,7 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage #58-853 €96,00 Qté 5+ €86,40   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique E-Series 12,5/12,7 mm #15-865 €39,50 Qté 10+ €37,60   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.