Produit ajouté au panier

25mm Dia., 1064nm Laser Line Longpass Filter

Laser Line Longpass Filters

×
Stock #47-510 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€768,00
Qté 1+
€768,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Longpass Filter
Longueur d'Onde "blue-shift" pour Augmentation l'Angle de 0 à 8°:
-0.3% of Laser Wavelength

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Ouverture Utile CA (mm):
22
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Ouverture Utile (%):
88

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0 ±2
Largeur de Bande (nm):
>900
Gamme de Blocage OD 6 (nm):
831 - 1064
Densité Optique OD:
≥6.0
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
93.00
Bande de Transmission (nm):
1077.8 - 2000
Pente (nm):
5.30
Largeur de Transition (nm):
<10.6
Long. d'Onde du Blocage Laser (nm):
1064
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 266nm, 10ns, 10Hz
1 J/cm2 @ 532nm, 10ns, 10Hz

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
3.5

Environnement & durabilité

Durabilité:
Environmental: MIL-STD-810F, Physical: MIL-C-48497A
Dépendence Température (ppm/°C):
<5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Idéaux pour la Spectroscopie Raman, Microscopie Confocale, et Instrumentation Biotech
  • Performance Hors du Commun et Durée de Vie
  • Haute Transmission pour Détecter de Faibles Signaux
  • Blocage Profond pour une Rejection Laser Maximale

Nos filtres passe-haut offrent une performance non-précédente dans des applications de filtres passe-haut. Mesurés à partir d’une densité optique de 6.0 à une transmision de 50% rend possible de mesurer les déplacements de Raman les plus petits possibles, les rendant une alternative supérieure aux filtres notch holographiques pour des mesures de dispersion Stokes Raman. Comparé aux filtres notch, ceux-ci offrent une meilleure transmission, blocage plus élevé de raie-laser et permettent de mesurer des signaux Raman extrêmement proches de la raie laser. Les largeurs de bandes conséquentes et la transmission exceptionnelle permettent ces filtres d’être utilisés dans des applications d’imagerie même très demandées.

De nombreux paramètres uniques augmentent la valeur totale des filtres RazorEdge. Premièrement, la source lumineuse laser rejetée est réfléchie, facilitant des issues lumineuses associées aux filtres notch holographiques. Eliminer le besoin de régulation lumineuse simplifie la conception du système, créant une instrumentation plus compacte et à prix réduit. Deuxièmement, avec des largeurs de transition garanties (mesurées à partir de la longueur d’onde laser à la longueur d’onde de transmission 50%) inférieures à 1%, l’angle de réglage n’est pas nécessaire, simplifiant grandement l’établissement du système et l’implémentation. Et finalement, le processus de traitement assure une durée de vie et durabilité sans égale, et garantit une dépendance de température ‘proche zéro’, assurant un faible coût, à long terme, un système opérationnel de gamme et de sensibilité maximale. Ces filtres ne sont ceendant pas prévus pour des applications passe-haut typiques, du fait que le blocage n'est pas contant dans la région des ondes courtes.

Cliquez ici pour des courbes de transmission

Informations techniques

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Monture Étroite ID1, M4 Fixed #13-787 €19,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Étroite ID1, 8/32 Fixed #13-788 €19,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-560 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique E-Series 25/25,4 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-866 €39,50
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Étroite SM1, M4, 25,0/25,4 mm de dia. optique Fixed #17-536 €59,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Étroite SM1, 8-32, 25,0/25,4 mm de dia. optique Fixed #17-537 €59,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
53 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-668 €62,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre Fixed #36-410 €66,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales Fixed #36-414 €66,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #36-605 €77,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique E-Series, 25/25,4 mm de dia. optique Adjustable - Tip-Tilt #17-521 €79,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
25/25,4 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 2 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-851 €91,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation Adjustable - Rotary #36-411 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm Fixed #55-529 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25/25,4 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-854 €99,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm Fixed #03-676 €99,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
137 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-670 €106,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cellule Optique, 25,0/25,4 mm de Dia. d’Optique Fixed #36-461 Fin de Série €138,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique, 3 Vis, 25/25,4 mm de dia. Adjustable - Tip-Tilt #17-523 €139,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 25,0/25,4 mm de Dia., 2 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-815 Nouveau €150,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 25,0/25,4 mm de Dia., 3 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-818 Nouveau €170,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 25,4 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-956 €258,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Translation X-Y, 25,0/25,4 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #17-513 €301,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Cinématique pour Miroir, 25/25,4 mm Adjustable - Tip-Tilt #55-003 €314,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique pour Miroir, 25/25,4 mm (avec vis micrométrique) Adjustable - Tip-Tilt #55-456 €337,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique pour Miroir, 25/25,4 mm de dia. optique Adjustable - Tip-Tilt #17-519 €386,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 25/25,4 mm de DI Adjustable - Gimbal #54-999 €430,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Précision à Cardan, 25/25,4 mm de DI Adjustable - Gimbal #17-517 €483,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 25,4 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 €505,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Réglable sur 5 Axes, dia. d’optique de 25,4 mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 €705,00