Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Raie Laser Nd:YAG, 25 mm de dia., 1064 nm, 45°

Nd:YAG ZERODUR Laser Line Mirrors

×
Stock #26-437 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€210,00
Qté 1-5
€210,00
Qté 6+
€190,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Ouverture Utile (%):
>90
Parallélisme (arcsec):
30
Épaisseur (mm):
4.00 +/-0.2

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1046 - 1074
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
Angle d'Incidence (°):
45
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):
99.8
Traitement:
Laser Mirror (1064nm)
Spécification du Traitement:
Rabs >99.8% @ 1064nm @ 45° AOI, Ravg >99.5% @ 1046 - 1074nm @ 45° AOI
Type de Traitement:
Dielectric
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Qualité de Surface:
20-10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Les substrats ZERODUR® offrent une dilatation thermique quasi nulle
  • Réflectivité >99,2% aux fréquences harmoniques de Nd:YAG
  • Spécifications de seuil de dommage laser élevé

Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG ZERODUR associent le coefficient de dilatation thermique extrêmement faible des substrats ZERODUR® au traitement hautement réfléchissant des miroirs Nd:YAG TECHSPEC®. Avec un coefficient de dilatation thermique (CTE) de ±0,10 x 10-6/°C, ces miroirs sont idéaux pour les applications où l'optique est exposée à des températures fluctuantes. Le traitement Nd:YAG offre un seuil de dommage laser élevé compatible avec les lasers à ondes pulsées et continues. Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG ZERODUR sont conçus avec des substrats polis de précision avec une planéité de λ/10 et une qualité de surface de 20-10. Ces miroirs conviennent parfaitement aux laboratoires et à l'intégration dans des systèmes laser puissants de plus grande taille.