Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Le Diaphragme du Système de Cage TECHSPEC® est un diaphragme à iris en acier à ressort bleui à 10 feuilles, situé dans un boîtier en aluminium anodisé pouvant être facilement intégré dans n'importe quelle platine de 25 mm du Système de Cage TECHSPEC®. Il fournit une transition lisse de l'ouverture maximale de 12 mm à l'ouverture minimale de 0,8 mm. Ce diaphragme peut être utilisé pour ajuster la performance du système en contrôlant le nombre F (f/#) du système, le diamètre de la pupille d'arrêt et l'ensemble de l'énergie transmise dans le système.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.