Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

2,5mm, 3X, 100mm Longueur, Barre d'Homogénéisation Conique

TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods

TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods
×
Stock #65-841 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€169,00
Qté 1-5
€169,00
Qté 6+
€135,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Light Pipe

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
100.00
Parallélisme (arcmin):
5.00
Tolérance Longueur (mm):
±0.3
Light Source NA:
Low

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Ouverture d'Entrée (mm):
2.5 x 2.5
Ouverture de Sortie (mm):
7.5 x 7.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Grossisse-
ment:
3X
Qualité de Surface:
60-40
Tolérance d'Ouverture (mm):
±0.10
Orientation de l'Image:
Light Homogenization
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Planéité de Surface (P-V):

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Homogénéisent la sortie lumineuse
  • Réduisent l'ouverture numérique de sortie
  • Idéales pour les sources à LED
  • D'autres Barres d'Homogénéisation sont disponibles

Les Barres d'Homogénéisation Coniques TECHSPEC® utilisent la réflexion interne totale pour homogénéiser les sources de lumière non uniformes sans tenir compte de leurs caractéristiques spectrales. Ces barres sont parfaites pour être utilisées avec des sources LED. L'ouverture numérique (NA) de la lumière de sortie est réduite proportionnellement au grossissement, ce qui permet une réduction significative de la NA de la lumière de sortie. Les Barres d'Homogénéisation Coniques TECHSPEC® sont disponibles en grossissement 2X et 3X. Les barres non traitées sont proposées en tubes légers standard ou coniques à faible NA. 

Les Montures TECHSPEC® pour Barres d'Homogénéisation, sont spécifiquement conçues pour supporter nos Barres d'Homogénéisation Coniques TECHSPEC®. Elles simplifient grandement le maniement et l'intégration de ces composants. 

Tapered Light Pipe Homogenizing Rod Mounts, specifically designed to hold our TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods, are available; these mounts greatly simplify the handling and integration of these components.

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Monture pour Barre d’Homogénéisation Conique, 2,5 mm d’Entrée, 5 mm de Sortie, 50 mm de Longueur #64-923 €112,00 Qté 6+ €89,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Barre d’Homogénéisation Conique, 2,5 mm d’Entrée, 7,5 mm de Sortie, 50 mm de Longueur #64-924 €112,00 Qté 6+ €89,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Barre d’Homogénéisation Conique, 2,5 mm d’Entrée, 5 mm de Sortie, 100 mm de Longueur #67-401 €127,00 Qté 6+ €102,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Barre d’Homogénéisation Conique, 2,5 mm d’Entrée, 7,5 mm de Sortie, 100 mm de Longueur #67-402 €127,00 Qté 6+ €102,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Barre d’Homogénéisation Conique, 4 mm d’Entrée, 8 mm de Sortie, 50 mm de Longueur #67-403 €112,00 Qté 6+ €89,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Barre d’Homogénéisation Conique, 4 mm d’Entrée, 8 mm de Sortie, 100 mm de Longueur #64-925 €127,00 Qté 6+ €102,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.