Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HR TECHSPEC® ont plusieurs options disponibles pour chaque distance focale afin de s'adapter à une variété de distances de travail optimisées. Ces objectifs sont idéaux pour les applications de vision industrielle et d'automatisation industrielle. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HR TECHSPEC sont parfaits pour les capteurs haut de gamme de 5 mégapixels et 9 mégapixels qui nécessitent une résolution et un contraste élevés. Tous les objectifs sont équipés d'une monture C et d'un blocage de la focalisation, d'anneaux de diaphragme et d'un filetage de filtre avant pour permettre l'utilisation de filtres optiques standard pour une polyvalence accrue. Appelez-nous pour les prix de gros volume OEM.
Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance (famille de la Série HR) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de la série HR et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :
Dimensions | |||
Focal Length (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) |
8.5 | 42.5 | 44.5 | 33.5 |
12 | 36 | 41.07 | 35 |
12 | 36 | 41.37 | 35 |
12 | 36 | 41.19 | 35 |
16 | 37 | 44 | 36 |
16 | 37 | 44 | 36 |
25 | 37.5 | 34.4 | 36 |
25 | 37.5 | 33.7 | 36 |
25 | 37.5 | 33.7 | 36 |
35 | 37.5 | 45 | 36 |
35 | 37.5 | 45 | 36 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.