Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cube Séparateur de Faisceau Non Polarisant, 25 mm, 1100-1620 nm, 50R/50T

×
Stock #47-236 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€294,00
Qté 1-5
€294,00
Qté 6+
€238,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Non-Polarizing Beamsplitter

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
>90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1

Propriétés optiques

Déviation de Faisceau (arcmin):
≤2
Traitement:
Telecom
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 1100 - 1620nm
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
50/50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1100 - 1620
|Ts-Tp|:
<6%
Transmission absolue (%):
45 ±10
Average Transmission (%):
45 ±5
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Traitement à faible dépendance de polarisation |Ts-Tp| <6%
  • Construits à partir de prismes à angle droit de haute tolérance
  • Surfaces traitées BBAR pour une efficacité maximale
  • Les Cubes Séparateurs visible et proche IR de monture C sont également disponibles

Les Cubes Séparateurs Non Polarisants à Large Bande TECHSPEC® consistent en une paire de prismes à angle droit de précision, cimentés l’un à l’autre, avec un traitement diélectrique métallique sur l’hypoténuse de l’un des prismes. La faible dépendance à la polarisation du traitement hybride diélectrique métallique permet aux états de polarisation s et p d’avoir un taux différent de maximum 6% pour la transmission et la réflexion. Ces séparateurs de faisceau sont dotés de traitements antireflets (AR) pour maximiser la transmission sur des longueurs d'onde allant de 400 à 1620 nm. Les Cubes Séparateurs Non Polarisants à Large Bande TECHSPEC® sont spectralement plats dans leur gamme de longueurs d'onde nominale, ce qui réduit les effets causés par les changements d'angle d'incidence ou les faisceaux convergents/divergents. Ces séparateurs de faisceau sont idéaux pour les applications qui nécessitent une séparation de la lumière, telles que les interféromètres et les polarimètres.  

Informations techniques

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.