Produit ajouté au panier

25,8mm Diamètre Extérieure, Monture Sténopé de Précision

25.8mm Outer Diameter, Precision Pinhole Mount, #53-287

25.8mm Outer Diameter, Precision Pinhole Mount, #53-287

×
Stock #53-287 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€52,00
Qté 1+
€52,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Requires one pinhole aperture

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Externe (mm):
25.8
Construction:
Black Anodized Aluminum

Filetage & montage

Diamètre Optique (mm):
9.5
Filetage de Barillet:
RMS (0.8" - 36 TPI)

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

Avec un diamètre de 1,02", la Monture Sténopé de Précision dispose d'un anneau de retenue pour sécuriser le positionnement des sténopés de précision de diamètre ⅜" (9,5 mm) non montés. La face arrière comporte un filetage mâle externe RMS (20,32 x 36TPI). Quand elle est utilisée avec la monture d'anneau pour objectifs, référence #03-627, la Monture Sténopé de Précision peut être montée facilement sur des composants de monture C. Une monture d'anneau en 2 parties ayant un filetage ¼-20 est disponible pour adapter la Monture Sténopé de Précision à toutes tiges ou tables de laboratoire standards.