Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25,4 mm, NIR II, λ/4 Parallépipède Retardateur de Fresnel

×
Stock #36-143 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€328,00
Qté 1-5
€328,00
Qté 6+
€301,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fresnel Retarder

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
18.81 x 18.81
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Largeur (mm):
25.40

Propriétés optiques

Traitement:
NIR II (750-1550nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Retard:
λ/4
Qualité de Surface:
20-10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
750 - 1550
Entrance and Exit Surface (mm):
25.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Performance à Large Bande
  • Disponible en diamètres 12,7 mm et 25,4 mm
  • Options de Retard de λ/4 et λ/2

Les Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel TECHSPEC® sont disponibles avec des longueurs d’onde de conception de 532 nm et 1064 nm. Grâce à l’utilisation d’un angle spécifique, les Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel retardent la lumière à chaque réflexion interne, pour un total de λ/4. Chaque modèle est associé à un traitement VIS 0° ou NIR II pour apporter une transmission efficace sur une large gamme de longueurs d’onde. Ces Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel TECHSPEC® offrent une variation du retard inférieure à 2% sur la gamme de longueurs d’onde spécifiée et sont optimisés pour être utilisés dans des applications de diodes et de fibres.