Produit ajouté au panier

Monture Optique de Translation X-Y, 25,4 mm de dia. optique

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount X-Y Translating Optic Mounts	X-Y-Z Translating Optic Mounts
×
Stock #62-956 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€258,00
Qté 1-4
€258,00
Qté 5+
€245,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Linear (XY)
Type d'Optique:
Circular
Remarque:
Available in Quick Start Kit: #17-513

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
22.0
Diamètre Externe (mm):
64.0
Épaisseur (mm):
20.00
Course (mm):
±1.5 in X and Y
Poids (g):
180
Construction:
Black Anodized Aluminum

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
25.0 - 25.4
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
15.0 (Max)
Compatible Post:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Montures réglables sur 2 axes, 3 axes et 5 axes disponibles
  • Options pour composants optiques de 12,5 mm (0,5”), 25 mm (1”) et 50 mm (2”) de diamètre
  • Filetages de montage M6

Les Montures Optiques Multi-Axes Réglables peuvent ajuster le positionnement de l'optique le long des axes X et Y, ainsi que par un ajustement optionnel le long de l'axe Z et par inclinaison (tip/tilt).L'emballage compact permet des réglages d'alignement précis sans avoir recours à des platines plus volumineuses. Les Montures Optiques Multi-Axes Réglables sont idéales pour les réglages d'alignement dans les prototypages et les systèmes optiques de précision de laboratoire. Ces montures comprennent des filetages de montage M6 qui les rendent compatibles avec nos Tiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable.Un anneau de retenue et un anneau en Delrin sont utilisés ensemble pour fixer l'optique sans endommager sa surface.

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Monture Optique de Démarrage Rapide, Translation X-Y, 25,0/25,4 mm de dia. optique #17-513 €301,25   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Translation X-Y, 50,0/50,8 mm de dia. optique #17-514 €330,25   Demande de Devis