Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Fenêtres en Saphir TECHSPEC® sont fabriquées à partir d'un seul saphir en cristal et sont donc parfaites pour des applications exigeantes (comme des systèmes laser) en raison de la dureté extrême de leur surface, de la haute conductivité thermique, de la constante diélectrique élevée et de la résistance aux acides chimiques et alcalis habituels Le saphir est le second cristal le plus dur après le diamant et, du fait de leur force structurelle, les fenêtres en saphir peuvent être rendues bien plus fines que d'autres fenêtres habituelles avec une transmittance améliorée. Au niveau chimique, le saphir est de l'oxyde d'aluminium de monocristal (Al2O3) et est utile lors d'une transmission allant de l'UV à l'infrarouge moyen out de 0,33 à 5,5 μm sans traitement. Les Fenêtres en Saphir TECHSPEC® sont disponibles avec des traitements antireflets (AR) pour améliorer les performances dans les spectres visible, NIR et IR avec des options de traitement couvrant 400 à 5000 nm.
Titre | Type | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Monture Étroite ID1, M4 | Fixed | #13-787 |
€19,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Étroite ID1, 8/32 | Fixed | #13-788 |
€19,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25,4mm x 10mm T1 Diamètre de l'Optique, Monture Optique | Fixed | #64-561 |
€30,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25,4mm x 13mm T1 Diamètre de l'Optique, Monture Optique | Fixed | #64-562 |
€30,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Cinématique E-Series 25/25,4 mm | Adjustable - Tip-Tilt | #15-866 |
€39,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Étroite SM1, M4, 25,0/25,4 mm de dia. optique | Fixed | #17-536 |
€59,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Étroite SM1, 8-32, 25,0/25,4 mm de dia. optique | Fixed | #17-537 |
€59,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
53 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis | Fixed | #03-668 |
€62,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre | Fixed | #36-410 |
€66,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales | Fixed | #36-414 |
€66,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis | Fixed | #36-605 |
€77,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique E-Series, 25/25,4 mm de dia. optique | Adjustable - Tip-Tilt | #17-521 |
€79,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25/25,4 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 2 Vis de Réglage | Adjustable - Tip-Tilt | #58-851 |
€91,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation | Adjustable - Rotary | #36-411 |
€95,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Fixe, 25,4 mm de dia. optique | Fixed | #17-515 |
€96,75
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25/25,4 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage | Adjustable - Tip-Tilt | #58-854 |
€99,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm | Fixed | #03-676 |
€99,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm | Fixed | #55-530 |
€101,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
137 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis | Fixed | #03-670 |
€106,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm | Fixed | #03-669 |
€108,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm | Fixed | #03-666 |
€112,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Cellule Optique, 25,0/25,4 mm de Dia. d’Optique | Fixed |
#36-461
Fin de Série
|
€138,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique, 3 Vis, 25/25,4 mm de dia. | Adjustable - Tip-Tilt | #17-523 |
€139,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre | Fixed | #16-077 |
€147,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 25,0/25,4 mm de Dia., 2 Vis | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-815
Nouveau
|
€150,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. | Fixed | #17-530 |
€150,25
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 25,0/25,4 mm de Dia., 3 Vis | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-818
Nouveau
|
€170,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Translation X-Y, 25,4 mm de dia. optique | Adjustable - Linear (XY) | #62-956 |
€258,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Translation X-Y, 25,0/25,4 mm de dia. optique | Adjustable - Linear (XY) | #17-513 |
€301,25
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre | Fixed | #16-078 |
€383,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 25/25,4 mm de DI | Adjustable - Gimbal | #54-999 |
€430,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Précision à Cardan, 25/25,4 mm de DI | Adjustable - Gimbal | #17-517 |
€483,25
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 25,4 mm de dia. optique | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-959 |
€505,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique Réglable sur 5 Axes, dia. d’optique de 25,4 mm | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-776 |
€705,00
Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.