Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Silicium Traitée 3-5 µm, 25,4 mm de dia. x 1 mm d’épaisseur

TECHSPEC Silicon (Si) Windows

×
Stock #20-035 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€215,00
Qté 1-10
€215,00
Qté 11+
€190,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90.00
Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.1
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
1150
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.265
Module d'Élasticité de Young (GPa):
140

Propriétés optiques

Traitement:
BBAR (3000-5000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
Indice de Réfraction (nd):
3.422 @ 5µm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Planéité de Surface (P-V):
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
3000 - 5000

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
2.55
Densité (g/cm3):
2.33

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Transmission de 1,2-7 μm
  • Disponible sans traitement ou avec un traitement AR de 1,65-5 μm
  • Idéales pour les applications sensibles au poids

Les Fenêtres en Silicium (Si) TECHSPEC® fabriquées à partir d'un silicium indice optique sont appréciées pour leur région spectrale de 1,2-7 μm en raison d'un faible coût et d'une faible densité. Étant donnée sa faible densité (la moitié de celle du germanium ou du séléniure de zinc), le silicium est idéal pour les applications sensibles au poids, particulièrement celles de la région de 1,65-5 μm. Sa densité est de 2,329 g/cm3 et sa dureté Knoop est de 1150, ce qui le rend plus dur et moins cassant que le germanium. Les Fenêtres en Silicium (Si) TECHSPEC® sont disponibles sans traitement ou avec traitement AR pour 1,65 - 5μm. Ces fenêtres cristallines sont proposées dans des diamètres allant de 10 à 76,20 mm.

Informations Techniques

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Ressources Techniques

Filter

Traitements Antireflets (AR)

Les traitements antireflets (AR) sont appliqués aux composants optiques afin d'augmenter le débit et de réduire les risques causés par les reflets.

View Now

Une Introduction aux Traitements Optiques

Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !

View Now

Advantages of using engineered chalcogenide glass for color corrected, passively athermalized LWIR imaging systems

Infrared Light

Optical Engineer Andrew Fisher explains how you can see the "invisible" light, or infrared light, from your own TV remote.

View Now

Infrarouge à ondes courtes (SWIR)

Beam Displacement Calculator

Comprendre les fenêtres optiques

Comment choisir une fenêtre optique en fonction de la transmission du matériau, des propriétés thermiques et mécaniques et d'autres spécifications ?

View Now

Optical Windows Review

Optical Windows provide protection between an optical system or sensitive electronics and an outside environment.

View Now

I need a window for imaging underwater. The water is filtered and at room temperature with a very small amount of detergent in it. It is flowing at low speed. Will a MgF2 coated window survive this for a few years?

Advantages of Using Meniscus Lenses in Infrared Applications

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

View Now

Le bon matériau pour les applications infrarouges (IR)

Vous utilisez une application infrarouge ? Découvrez l'importance de choisir le bon matériau et les différences entre eux chez Edmund Optics.

View Now

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

Spectre infrarouge (IR)

Silice Fondue indice UV ou IR

La silice fondue est souvent le matériau préféré en imagerie de précision en raison de ses performances optiques constantes et reproductibles.

View Now

Qu'est-ce que le SWIR ?

En savoir plus sur l'Infrarouge Court chez Edmund Optics !

View Now

L'imagerie hyperspectrale et multispectrale

Découvrez les principes de l'imagerie hyperspectrale et multispectrale chez Edmund Optics !

View Now

Hyperspectral & Multispectral Imaging – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

View Now

Vous proposez de nombreux substrats pour les applications UV et IR. Comment savoir ce qui me convient le mieux ?

Verre Optique

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

View Now

Précision de surface

Traitement BBAR

Comprendre les spécifications de la qualité de surface

Découvrez les différences entre les spécifications de surfaces de composants optiques MIL-PRF-13830B et ISO 10110-7 en termes de performances et coûts.

View Now

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

Traitements antireflets (AR)

Biseau

Parallélisme

Bord ébavuré

Introduction aux principes de base de l’optique des rayons

Comprendre la réfraction et les principes fondamentaux de l'optique des rayons est essentiel pour comprendre les concepts optiques plus complexes.

View Now

Planéité de surface

Transmission

How do I clean my optics?

Ouverture utile

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now

Qualité de surface

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer