Produit ajouté au panier

Lentille PCX en Ge ISP Optics, Non Traitée, 25,4 mm de dia. x 150 mm FL | GE-PX-25-150

See More by ISP Optics
×
Stock #24-849 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€366,00
Qté 1+
€366,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Plano-Convex Lens
Numéro de Modèle:
GE-PX-25-150

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Centrage (arcmin):
<3
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.20 ±0.20
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.00
Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
150.00 @10.6µm
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Rayon R1 (mm):
452.90
f/#:
5.91
Ouverture Numérique NA:
0.08
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
2000 - 14000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Parfaites pour les applications d'imagerie thermique
  • Transmission sans traitement de 2 à 5,5 μm
  • Disponibles non traitées ou avec traitement BBAR pour 3 à 12 µm
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client.
  • Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé. Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités.

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Germanium (Ge) ISP Optics offrent une transmission et une faible absorption dans le spectre infrarouge à ondes longues (LWIR), ce qui les rend utiles pour les applications d'imagerie thermique. Le germanium est chimiquement inerte et insoluble dans l'eau avec une dureté Knoop de 780, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant des composants optiques robustes. Cependant, le germanium est sujet à l'emballement thermique et doit être utilisé à des températures inférieures à 100°C. Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Germanium (Ge) ISP Optics sont disponibles sans traitement avec une large gamme de transmission de 2 à 16 µm ou avec traitement antireflets à large bande (BBAR) pour une transmission améliorée dans l'infrarouge à ondes moyennes (MWIR) et l'infrarouge à ondes longues (LWIR).

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer