Produit ajouté au panier

Diffuseur en Verre Coloré SCHOTT RG-645 (VIS-NIR), 25,4 mm de dia.

25.4mm Dia., RG-645 (VIS-NIR) Colored Glass Diffuser

×
Stock #13-577 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€27,00
Qté 1+
€27,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Colored Glass Diffuser

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40 ±0.38
Sablage: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
Épaisseur (mm):
3.00 (nominal)

Propriétés optiques

Couleur:
Red
Longueur d'Onde:
VIS-NIR
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Numéro de Verre/Filtre:

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Substrats de filtre en verre coloré
  • Surface sablée au grain 120
  • Options en rouge, bleu et vert

Les diffuseurs en verre coloré sont idéaux pour les applications où un éclairage coloré et diffus est nécessaire. Ces diffuseurs ont des substrats de filtre en verre coloré sablés au grain 120 sur une face pour créer une surface diffusante qui disperse la lumière. Chaque diffuseur présente les mêmes bandes de transmission et de blocage que son substrat de filtre en verre coloré. Les Diffuseurs en Verre Coloré offrent la possibilité d'utiliser une seule source de lumière blanche dans une configuration optique et d’échanger les diffuseurs pour créer un éclairage coloré et diffus à différentes longueurs d'onde, par opposition à l'utilisation de plusieurs LED. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un diffuseur en verre coloré avec un substrat ou une taille de filtre en verre coloré personnalisé.

 

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Ressources Techniques

Filter

Comprendre le Verre Diffusant Blanc

Learn more about White Diffusing Glass, which reduces the scattering of light and homogenizes the light source, at Edmund Optics.

View Now

Guide de sélection des diffuseurs

Vous ne savez pas quel diffuseur convient à vos besoins ? Consultez le guide de sélection des diffuseurs Edmund Optics qui compare les types.

View Now

What is the difference between ground glass and opal glass diffusers?

Why do you list a range of thickness values for each of your opal diffusers?

When should I consider using a holographic diffuser?

How should I clean my holographic diffusers?

You have three types of diffusers: opal glass, ground glass, holographic. Which one is right for my application?

How do I know which diffusing angle works for my application?

Diffusion

Lambertien

Facteur de réflexion (Pd)

Do diffusers affect the polarization of light?

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

How do I clean my optics?

Ouverture utile

Qualité de surface

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer