Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Substrat de Fenêtre Laser N-BK7 non Traité, 25,4 mm de dia, 6,35 mm d’épaisseur

TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

×
Stock #38-057 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€145,00
Qté 1-5
€145,00
Qté 6+
€130,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Window Substrate
Type of Window:
Glass

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.20
Parallélisme (arcmin):
<3
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Fine Ground

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Indice de Réfraction (nd):
1.516
Qualité de Surface:
10-5
Nombre d'Abbe (vd):
64.17
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Planéité de Surface (P-V):
λ/10

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les substrats de fenêtre laser non traités TECHSPEC® sont des substrats de fenêtre de qualité laser conçus pour être utilisés dans des applications laser exigeantes. Ces substrats pour fenêtres laser sont fabriqués soit à partir de silice fondue pour les applications laser de haute puissance qui nécessitent une excellente stabilité thermique soit ou à partir de N-BK7 pour les applications laser plus sensibles aux coûts. Les substrats de fenêtre laser en silice fondue ainsi qu’en N-BK7 présentent une planéité de surface de précision de λ/10 et une qualité de surface de 10-5, minimisant ainsi la perturbation aux faisceaux transmis. Les Substrats de Fenêtre Laser non Traités TECHSPEC® sont disponibles en dimensions impériales standard de 12,7 à 50,8 mm de diamètre pour faciliter le remplacement direct dans les systèmes laser existants. Des options dimensionnelles et de traitement sur mesure sont disponibles, veuillez nous contacter pour des demandes personnalisées.

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Monture de Miroir Étroite, 1" de dia, M4 Fixed #13-590 €19,50
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture de Miroir Étroite, 1" de dia, 8/32 Fixed #13-591 €19,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Étroite ID1, M4 Fixed #13-787 €19,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Étroite ID1, 8/32 Fixed #13-788 €19,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25,4mm x 10mm T1 Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-561 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25,4mm x 13mm T1 Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-562 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique E-Series 25/25,4 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-866 €39,50
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Miroir Étroite, M4, 25,4 mm de dia. optique Fixed #17-534 €59,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Miroir Étroite, 8-32, 25,4 mm de dia. optique Fixed #17-535 €59,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Étroite SM1, M4, 25,0/25,4 mm de dia. optique Fixed #17-536 €59,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Étroite SM1, 8-32, 25,0/25,4 mm de dia. optique Fixed #17-537 €59,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
53 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-668 €62,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre Fixed #36-410 €66,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales Fixed #36-414 €66,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #36-605 €77,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique E-Series, 25/25,4 mm de dia. optique Adjustable - Tip-Tilt #17-521 €79,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
25/25,4 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 2 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-851 €91,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation Adjustable - Rotary #36-411 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Fixe, 25,4 mm de dia. optique Fixed #17-515 €96,75
Demande de Devis
  • Contact
    ×
25/25,4 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-854 €99,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm Fixed #03-676 €99,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
137 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-670 €106,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cellule Optique, 25,0/25,4 mm de Dia. d’Optique Fixed #36-461 Fin de Série €138,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique, 3 Vis, 25/25,4 mm de dia. Adjustable - Tip-Tilt #17-523 €139,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 25,0/25,4 mm de Dia., 2 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-815 Nouveau €150,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 25,0/25,4 mm de Dia., 3 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-818 Nouveau €170,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 25,4 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-956 €258,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Translation X-Y, 25,0/25,4 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #17-513 €301,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Cinématique pour Miroir, 25/25,4 mm Adjustable - Tip-Tilt #55-003 €314,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique pour Miroir, 25/25,4 mm (avec vis micrométrique) Adjustable - Tip-Tilt #55-456 €337,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique pour Miroir, 25/25,4 mm de dia. optique Adjustable - Tip-Tilt #17-519 €386,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 25,4 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 €505,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Réglable sur 5 Axes, dia. d’optique de 25,4 mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 €705,00