Produit ajouté au panier

Lame à Retard λ/2 d’Ordre Zéro en Quartz, 25,4 mm dia., 980 nm

×
Stock #46-557 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€498,00
Qté 1-5
€498,00
Qté 6+
€403,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Crystalline Waveplate

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
15.00
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.25
Épaisseur (mm):
7.80 +0.00/-0.25
Construction:
Crystalline
Parallélisme (arcsec):
<3

Propriétés optiques

Traitement:
Laser V-Coat (980nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
980
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
Retard:
λ/2
Qualité de Surface:
10-5
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/10 for central 80% of clear aperture
Tolérance de Retard:
±λ/200
Coéfficient de Température (λ/°C):
0.0001
Ordre de Retard:
0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

Les Lames à Retard (Lames d'Onde) en Quartz sont disponibles à ordre multiple ou à ordre zéro. Ces Lames à Retard sont très bien adaptées à toute une gamme d'applications. Les lames à ordre multiple sont parfaites pour les applications où la longueur d'onde dévie de moins de ±1% de la longueur d'onde de conception de la lame. Pour les applications ayant un écart de plus de ±1%, les lames d'ordre zéro sont recommandées en raison de l'accroissement de leur bande passante et d'une sensibilité plus faible aux changements de température. Les Lames à Retard en Quartz ont l'axe rapide marqué sur le bord de la monture pour faciliter l'intégration dans des systèmes. 

Laser Optics