Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Séparateur d’Harmoniques Lasers Ultrarapides Ti:saphir 45°, 25,4 mm de dia., 800 nm T, 400 nm R

Ultrafast Harmonic Separators

Ultrafast Harmonic Separators

×
Stock #12-661 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€253,00
Qté 1-5
€253,00
Qté 6+
€212,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Harmonic Beamsplitter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile (%):
80
Ouverture Utile CA (mm):
20.32
Construction:
Dichroic
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Parallélisme (arcmin):
<3
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.10

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
45
Spécification du Traitement:
Surface 1: Ravg >99% @ 376 - 425nm Tavg >98% @ 700 - 900nm
Surface 2: Ravg <1% @ 700 - 900nm
Longueur d'Onde de Réflexion (nm):
400
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V):
λ/8
Qualité de Surface:
10-5
Bande de Transmission (nm):
800
GDD Specification:
Surface 1: 0±20fs2 @ 376 - 425nm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 205:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Séparent les longueurs d'onde harmoniques ultrarapides
  • Traitement de séparateur de faisceau laser ultrarapide à faible GDD
  • Distorsion de front d'onde <λ/10
  • Conceptions pour les lasers femtoseconde Ti:saphir et dopés Yb

Les Séparateurs d'Harmoniques de Lasers Ultrarapides TECHSPEC® sont utilisés pour réfléchir les seconde ou troisième harmoniques des lasers femtosecondes tout en transmettant l'impulsion fondamentale. La surface réfléchissante est conçue pour avoir une haute réflectivité et une faible dispersion de retard de groupe (GDD) de ±20 fs2 pour minimiser la dispersion des impulsions. La surface arrière est recouverte d'un traitement antireflets pour améliorer la transmission de la lumière fondamentale. Les Séparateurs d'Harmoniques de Lasers Ultrarapides offrent une faible distorsion du front d'onde et comportent des substrats fins de silice fondue UV de haute qualité avec une qualité de surface 10-5. Il existe des modèles pour séparer les harmoniques des lasers de 800 nm et 1030 nm (Ti:saphir et dopés Yb).

Veuillez nous contacter si votre application nécessite un séparateur d'harmoniques de lasers ultrarapides conçu pour des longueurs d'onde personnalisées.

Informations techniques

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.