Produit ajouté au panier

Lames à Retard Haute Énergie, dia. 25,4mm, 800 nm, λ/2

High Energy Quartz Waveplates

×
Stock #39-175 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€775,00
Qté 1-10
€775,00
Qté 11+
€719,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
High Energy Waveplate

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
18.0
Diamètre (mm):
25.40
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0/-0.2
Construction:
Optically Bonded on UVFS (C7980) Substrate
Parallélisme (arcsec):
<3

Propriétés optiques

Traitement:
Ravg <0.2%
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
800
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
Retard:
λ/2
Qualité de Surface:
20-10
Front d'Onde Transmis, P-V:
<λ/10 @ 632.8nm
Tolérance de Retard:
λ/300 @ 20°C
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>20 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz
Ordre de Retard:
0

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
6 ±0.2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Seuil de dommage jusqu’à plus de 20 J/cm² à 1064 nm
  • Retard de λ/4 ou λ/2
  • Monture anodisée noire en aluminium

Les Lames à Retard (Lames d'Onde) en Quartz Haute Énergie sont disponibles dans les versions de retard de λ/4 et λ/2 pour les longueurs d'onde laser distinctes de l'UV au NIR et peuvent supporter des densités d'énergie jusqu'à >20 J/cm 2 à 1064 nm. Un grand angle d'acceptation et une large gamme de températures de fonctionnement permettent d'intégrer ces lames à retard dans des applications en environnement difficile. Les Lames à Retard en Quartz Haute Énergie sont montées dans un boîtier en aluminium anodisé noir pour une identification et une intégration faciles du système.