Produit ajouté au panier

Lame à Retard λ/2 en Quartz, 25,4 mm dia., 495 nm

×
Stock #71-404 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€510,00
Qté 1-5
€510,00
Qté 6+
€354,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Crystalline Waveplate

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
>20.00
Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.2

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
495
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
Retard:
λ/2
Qualité de Surface:
20-10
Tolérance de Retard:
λ/250 @ 20C
Transmitted Wavefront Distortion (RMS):
λ/10 @632.8nm
Spécification du Traitement:
R<0.2% @ 495nm on each surface
Ordre de Retard:
Zero
Type de Traitement:
Anti-Reflection

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
6.00 ±0.2
Monture:
Anodized Aluminium

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Idéales pour les applications de pièges à ions et d'atomes neutres
  • Gamme de longueurs d'onde spécifiques aux applications, de l'UV au NIR
  • Diamètres de 12,7 et 25,4 mm pour une intégration facile

Les Lames à Retard de Demi-Onde pour l’Informatique Quantique sont idéales pour la manipulation des états de polarisation dans l'informatique quantique par ions piégés, à optique linéaire et à atomes neutres, ainsi que pour les applications de cryptographie quantique et de communication. Ces lames à retard (lames d’ondes) sont disponibles dans une gamme de longueurs d'onde couramment utilisées et spécifiques aux applications dans le spectre UV à NIR couvrant les principales longueurs d'onde des ions couramment utilisés (ytterbium/strontium/calcium), et offrent un retard de λ/2 et une précision de retard de λ/200.

En fonction de la longueur d'onde, ces lames à retard présentent une construction de premier ordre ou d'ordre zéro pour une faible sensibilité à la température, et sont recouvertes d'un traitement AR pour une transmission maximale à la longueur d'onde de conception afin d'assurer des performances optimales avec des signaux à faible luminosité. Les Lames à Retard de Demi-Onde pour l’Informatique Quantique sont logées dans un support en aluminium anodisé noir et sont disponibles en taille 1'' et en taille plus compacte ½'' pour une intégration facile dans les systèmes sensibles à l'espace. Des Cubes Séparateurs de Faisceau Polarisants pour l’Informatique Quantique sont également disponibles, et des longueurs d'onde personnalisées sont disponibles pour les deux. 

Informations Techniques

Wavelength (nm) Application Type
366 Trapped Ion
392 Trapped Ion
435 Trapped Ion
495 Trapped Ion
679 Neutral Atom
689 Neutral Atom
795 Neutral Atom
813 Neutral Atom
815 Neutral Atom