Les Polariseurs à Large Bande sont des solutions idéales pour les applications à large bande, que ce soit dans l’UV ou l’infrarouge court (SWIR), lorsque les polariseurs à grille ne sont pas faciles d'utilisation. Ils présentent des angles d’acceptation de ± 40° et peuvent parfaitement être utilisés avec des sources de lumière non collimatées. De plus, ces polariseurs utilisent une conception exclusive qui permet d’obtenir un contraste transmis cohérent de 300 à 2700 nm.
Remarque : Le faisceau entrant doit pénétrer par la surface avant de l’optique, comme l’indique le repère de référence gravé.
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.