Les Miroirs Multi-Raies Nd:YAG à Prix Économique sont des miroirs à faible prix présentant une excellente réflectivité à plusieurs longueurs d'onde harmoniques Nd:YAG. Ces miroirs présentent des substrats en silice fondue avec une réflectivité >97% à 266, 355, 532 et 1064 nm. Avec une qualité de surface de 20 - 10 et un angle d'incidence de 45°, ces miroirs à bas prix ont un excellent rapport coût/performance dans les applications Nd:YAG multi-raies. Les Miroirs Multi-Raies Nd:YAG à Prix Économique sont un remplacement idéal des miroirs à traitement métallique dans les systèmes optiques laser qui nécessitent une réflectivité plus élevée.
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.