Produit ajouté au panier

Miroir Raie Laser à Prix Économique, 25,4 mm dia., 1064 nm, 45°

×
Stock #11-075 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€118,00
Qté 1-10
€118,00
Qté 11+
€105,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Parallélisme (arcmin):
<3
Ouverture Utile (%):
90
Surface Arrière:
Commercial Polish
Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.2

Propriétés optiques

Qualité de Surface:
20-10
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):
99
Spécification du Traitement:
Rabs >99% @ 1064nm
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Type de Traitement:
Dielectric
Traitement:
Laser Mirror (1064nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Angle d'Incidence (°):
45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Environnement & durabilité

Durabilité:
MIL-C-675C

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Réflectivité >97% à la longueur d’onde de conception
  • Précision de surface jusqu’à λ/10
  • Excellent rapport coût-performances
  • Designs pour lasers Nd:YAG, Yb:YAG et à diode

Les Miroirs Raie Laser à Prix Économique sont parfaitement adaptés aux systèmes optiques requérant des miroirs laser économiques qui ne font aucun compromis sur les performances. Ces miroirs sont dotés de substrats en N-BK7 ou en silice fondue, d'une qualité de surface de 20-10 et d'une précision de surface allant jusqu'à λ/10. La plupart des miroirs offrant une réflectance supérieure à 99% à leur longueur d'onde de conception, ces miroirs remplacent idéalement les miroirs à traitement métallique dans les systèmes optiques laser qui nécessitent des miroirs à réflectivité plus élevée et des seuils de dommages laser plus élevés. Les Miroirs Raie Laser à Prix Économique sont conçus pour un angle d'incidence de 0° ou 45° avec des options de traitement pour les lasers Nd:YAG (266 nm, 355 nm, 532 nm, 1064 nm), Yb:YAG (515 nm, 1030 nm), ou à diode (488 nm, 808 nm, 850 nm, 980 nm).

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Ressources Techniques

Filter

Comprendre et Spécificier le LIDT des Composants Laser

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

View Now

Une Introduction aux Traitements Optiques

Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !

View Now

Calculateur des faisceaux gaussiens

Modéliser mathématiquement la propagation du faisceau gaussien à l'aide de paramètres géométriques simples.

View Now

Comprendre la rugosité de surface

Rugosité de surface = écart d'une forme de la forme idéale, essentiel pour contrôler la diffusion de la lumière dans les dispositifs laser et systèmes optiques.

View Now

Effets de la planéité de la surface de miroirs laser

Miroirs à réflectivité élevée pour applications laser

Les miroirs laser à haute réflectivité sont des composants critiques pour modifier la trajectoire d'un faisceau. En savoir plus !

View Now

Traitements hautement réfléchissants

Highly reflective (HR) coatings are applied to optical components to minimize losses when reflecting lasers and other light sources.

View Now

Handling and Storing High Power Laser Mirrors

Check out these best practices for handling and storing high power laser mirrors to decrease the risk of damage and increase lifetimes at Edmund Optics.

View Now

Optotune Beam Steering Mirrors Demonstration Video

Optotune Beam Steering Mirrors Demonstration Video

View Now

Spectroscopy and Optics: Laser mirrors: High reflectance is measured best with cavity ring-down spectroscopy

If CRDS is more accurate, why isn’t CRDS always used to measure the reflectivity of mirrors?

Optiques réfléchissantes concues pour les applications laser

Tendances en Optiques : Optiques réfléchissantes concues pour les applications laser. En savoir plus !

View Now

Miroirs hautement dispersifs

Ultrafast highly-dispersive mirrors are critical for pulse compression and dispersion compensation in ultrafast laser applications, improving system performance.

View Now

What is the difference between &frac14; wave, 1/10 wave, and 1/20 wave mirrors?

Angle de réflexion

Angle de réflexion

Excentricité

Coating Impact on Flatness Calculator

Communications optiques en espace libre

Communication FSO ⇒ transmission sans fil des donnes dans l'air à l'aide de lasers. Promet de révolutionner l'accès à l'Internet à large bande.

View Now

L’importance du diamètre du faisceau pour le seuil de dommage laser

Le diamètre d'un laser affecte fortement le seuil de dommage induits par le laser (LIDT) d'un composant optique, car le diamètre du faisceau influence directement la probabilité qu’un endommagement induit par le laser se produise.

View Now

Comment aligner un système laser

Rejoignez Chris Williams qui vous explique brièvement les bases de l'alignement d'un système laser sur une mire.

View Now

The Hidden Effects of Optical Coating Stress

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

Traitement diélectrique

Miroir de première surface

Traitement par pulvérisation ionique (IBS)

Réflexion

Spéculaire

Guide pour spécifier (sans surspécifier) les pertes en optique laser

Surspécifier les pertes optiques dans les systèmes laser n'améliorera pas davantage vos performances, mais pourrait vous coûter plus d'argent.

View Now

Communications optiques en espace libre

Les communications optiques en espace libre (FSO) transmettent des informations sans fil dans l'air à l'aide de lasers. En savoir plus !

View Now

Top Trends of 2022 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 8

Happy holidays from Edmund Optics! Learn about the top trends in the photonics industry covered in our Trending in Optics Series in 2022.

View Now

Is it possible to directly measure absorption or scatter?

Parité

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Incertitude dans les spécifications LIDT

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

View Now

Comprendre les spécifications de la qualité de surface

Découvrez les différences entre les spécifications de surfaces de composants optiques MIL-PRF-13830B et ISO 10110-7 en termes de performances et coûts.

View Now

Biseau

Parallélisme

Bord ébavuré

Different Types of LIDT Specifications

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

View Now

Paramètres clés d’un système laser

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

View Now

Essais de détermination du seuil de dommage laser

Testing laser induced damage threshold (LIDT) is not standardized, so understanding how your optics were tested is critical for predicting performance.

View Now

Métrologie pour les optiques laser

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

View Now

L'importance de la polarisation dans les applications laser

Edmund Optics explique la polarisation laser avec son un impact sur la réflectance, la focalisation du faisceau et d'autres comportements clés.

View Now

Série Vidéo de Labo Optique Laser

La série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser, notamment les spécifications, les technologies de traitement, les types de produits, etc.

View Now

Introduction au labo optique laser

Cette série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser: spécifications, technologies de traitement, types de produits, etc.

View Now

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

View Now

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

View Now

LIGHT TALK - ÉPISODE 8 : Laser Magic ! avec Angi Compatangelo

Description: De l'élimination des tatouages au diagnostic du cancer, les lasers peuvent transformer nos vies d'innombrables façons. Rejoignez notre conversation sur le laser dans les soins et les diagnostics de la peau.

View Now

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Planéité de surface

Construire un interféromètre de Mach-Zehnder

Apprenez à assembler, aligner et utiliser un interféromètre Mach-Zehnder entièrement à partir de produits standard d'Edmund Optics dans ce guide détaillé.

View Now

Ouverture utile

Laser

Seuil de dommage laser

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now

Qualité de surface

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer