Produit ajouté au panier

Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 2 µm, 25,4 mm, 5°

See More by UltraFast Innovations (UFI)
×
Stock #11-414 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€825,00
Qté 1-3
€825,00
Qté 4+
€730,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Wedge (arcmin):
10
Réflectivité (Rp%):
99.9

Product Details

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile (%):
80
Surface Arrière:
Commercial Polish
Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.01

Optical Properties

Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):
>99.95
Spécification du Traitement:
Ravg >99.9% @ 2000 - 2200nm (p-polarization)
GDD Specification:
-1000fs2 @ 2000 - 2200nm (p-polarization)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
2000 - 2200
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Type de Traitement:
Dielectric
Traitement:
Chirped Ultrafast (2000-2200nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
2000
Angle d'Incidence (°):
5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

Additional Info

Applications Typiques:
Thulium and Holmium Lasers

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réflectivité >99,9% entre 2000 et 2200 nm
  • GDD de -1000 fs2 @ 5° angle d’incidence
  • Idéaux pour la compression d'impulsions <100 fs des lasers au thulium et au holmium
  • Traitement ultrarapide chirpé à large bande

Les Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 2 µm d'UltraFast Innovations (UFI) sont dotés d’un traitement ultrarapide chirpé pour impulsions ultracourtes et sont conçus pour la compression des impulsions des lasers au thulium (Tm) et au holmium (Ho), ainsi que pour la compensation de la dispersion intracavitaire. Ces miroirs présentent une dispersion de retard de groupe (GDD) négative élevée de -1000 fs2 à un angle d'incidence (AOI) de 5°, permettant une compression d'impulsion <100 fs. Avec une réflectance à faible perte >99,9% (polarisation P) entre 2000 et 2200 nm, ces miroirs de 2 microns ont une réflectance absolue atteignant >99,95%. Les Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 2 µm d'UFI sont idéaux pour une utilisation à l'intérieur des oscillateurs laser à disque mince 2 μm en raison de leur excellente performance spectrale, de leur faible perte et de leur GDD éprouvées. Ces miroirs hautement dispersifs sont disponibles en deux tailles standard de 12,7 mm et 25,4 mm de diamètre et sont idéaux pour être intégrés dans des systèmes laser femtoseconde.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer