Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture de Lentilles, 25/30mm Dia. Extérieur, 25mm Dia. Optique

#85-678

×
Stock #85-678 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€42,75
Qté 1+
€42,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Fixed
Type d'Optique:
Circular

Propriétés physiques et mécaniques

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0/30.0
Dimensions (mm):
25/30 Dia.
Ouverture Utile CA (mm):
23.00
Longueur (mm):
20.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
25.0
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
2.2 - 5.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

#85-678 is a two-piece assembly that can be used with either 25mm or 30mm cage system plates. Replacement retaining rings are sold separately.
  • Disponibles pour toute une gamme de diamètres de lentilles optiques
  • Rajoutent une adaptabilité supplémentaire au système de cage optique
  • Anneau de retenue inclus

Les Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage TECHSPEC®, construites en aluminium anodisé, sont conçues pour être utilisées dans un processus en deux étapes. Tout d'abord, sécurisez le composant optique dans la monture de lentille grâce à l'anneau de retenue inclus. Puis, fixez la monture de lentille dans le diamètre intérieur d'une platine de système de cage optique. De plus, les Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage sont parfaites comme composant autonome ou combinées à des tubes de système de cage optique.

Remarque : Le #85-678 est un assemblage en deux parties pouvant être utilisé avec des platines du système de cage optique de 25 mm ou 30 mm. Des anneaux de retenue de remplacement sont vendus séparément.