Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur pour Polariseurs Carrés de 25,0 mm, 50,0 mm de diamètre extérieur

25.0mm Square Polarizer Adapter, 50.0mm Outer Diameter

×
Stock #12-837 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€37,25
Qté 1+
€37,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Optique:
Square
Dimensions of Compatible Optics (mm):
25.0 Sq.
Support de Polariseur Compatible:

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
22.0
Épaisseur min. des optiques compatibles:
0.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Intègrent un polariseur dans un système de monture C, S ou T
  • Rotation maximale du polariseur de 90° à l'intérieur de la monture
  • Conçus pour contenir des polariseurs d’un diamètre de 12,5, 20, 25 ou 50 mm
  • Adaptateurs disponibles pour le montage de polariseurs carrés de 12,5 et 25 mm

Les Supports de Polariseur de Monture C, S et T TECHSPEC® sont utilisés pour intégrer facilement des polariseurs ou retardeurs dans des systèmes optiques de monture C, S ou T. Les supports sont conçus pour permettre au polariseur de pivoter de 90° tandis que le corps principal du support reste en place. La rotation en douceur assurée par le levier attaché permet à l'utilisateur de contrôler facilement l'orientation de l'axe de polarisation dans le système. Les Supports de Polariseur de Monture C, S et T TECHSPEC peuvent contenir des polariseurs de 12,5, 20, 25 ou 50 mm de diamètre et d'une épaisseur comprise entre 1,5 et 9 mm. Ces supports sont idéaux pour ajouter rapidement et efficacement une polarisation aux systèmes de montage C, S ou T.  Utilisez les adaptateurs #12-836 ou #12-837 pour monter des polariseurs carrés de 12,5 mm ou de 25 mm, respectivement. 

Remarque : La partie femelle du support doit être retirée lors de l'installation de polariseurs de 12,5, 25 ou 50 mm à l'aide d'une Clé Allen. Pour #90-621, l'anneau de retenue doit être retiré à l'aide d'une clé de serrage lors du montage d'un polariseur de 20 mm.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
1,5mm Taille Clé Hex, Métrique, Clé Allen #55-452 €6,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Clé de Serrage #11-130 €59,00 Qté 6+ €54,00   Demande de Devis
  • En Stock