Produit ajouté au panier

Monture à Cardan à Faible Distorsion du Front d'Onde, Optiques de 25,0/25,4 mm de Dia.

×
Stock #71-792 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€325,00
Qté 1-4
€325,00
Qté 5+
€308,80
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
22
Ligne Centrale Optique (mm):
20
Dimensions (mm):
40 x 40 x 30.5
Gamme Angulaire (°):
+/- 3°

Filetage & montage

Diamètre Optique (mm):
25.0/25.4
Filetage:
M4x0.7

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Le point de pivot est centré sur la surface optique
  • Système de montage optique à faible contrainte
  • Filets de montage sur 4 des 6 côtés

Les Montures à Cardan à Faible Distorsion de Front d'Onde offrent une solution de montage à faible contrainte et résistante à la température pour les miroirs de 25 ou 50 mm de diamètre. Ces montures à cardan sont conçues avec un ressort de flexion qui soulage la tension du miroir monté et fournit une force connue opposée aux points de contact de l'anneau de retenue pour assurer la stabilité du miroir. Dotés d'un dispositif de verrouillage positif, ces montures à cardan résistent aux vibrations et aux changements de température. Les Montures à Cardan à Faible Distorsion de Front d'Onde sont dotées de filets de montage sur quatre de leurs côtés, ce qui en fait un choix idéal pour l'intégration OEM.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer