Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25 x 38mm, 60R/40T, Lame Séparatrice IR Proche

Visible and NIR Plate Beamsplitters

×
Stock #68-408 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€184,00
Qté 1-5
€184,00
Qté 6+
€145,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Beamsplitter-coated side is marked with a black dot
Type:
Standard Beamsplitter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile (%):
>85
Construction:
Plate
Dimensions (mm):
25.0 x 38.0 +0.0/-0.25
Bords:
Cut with 0.25mm maximum edge chip
Parallélisme (arcmin):
≤3
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.25

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
45
Spécification du Traitement:
Surface 1: 60/40 ±5% @ 900nm, ±10% @ 700 - 1100nm
Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 700 - 1100nm
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
60/40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
1λ per inch
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 1100

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Nombreux rapports de séparation de faisceau disponibles
  • Traitements visible et IR proche proposés
  • Seconde surface traitée de multi-couches AR
  • Lames Séparatrices de Monture C également disponibles

Les Lames Séparatrices Visible et Proche IR TECHSPEC® sont idéales pour les systèmes d’imagerie à double grossissement ansi que pour combiner les faisceaux laser à faible puissance. Ces séparateurs de faisceau offrent la combinaison optimale de verre poli de haute qualité optique et d’un substrat d’épaisseur minimale. Les traitements diélectriques à large bande offrent une transmission maximale, idéale pour la réduction d’images fantômes, et ont une perte d’énergie beaucoup moins importante que les traitements métalliques. Les Lames Séparatrices Visible et Proche IR TECHSPEC® sont traitées de multi-couches antireflets (AR) aux surfaces arrières, qui réduisent les réflexions arrières à moins de 1,0% pour chaque gamme de longueur d’onde. Pour faciliter l'identification, la face traitée du séparateur de faisceau est marquée d'un point noir. 

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Kit de Lames Séparatrices VIS, 25 mm de Diamètre #83-388 €498,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Lames Séparatrices IR Proche, 25 mm de Diamètre #83-956 €498,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Porte Filtres, 15 x 15 mm Fixed #54-996 €63,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Filtres Cinématique, 2 Vis Adjustable - Tip-Tilt #58-874 €118,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
60 x 60mm, Monture Optique Rectangulaire Métrique Fixed #54-995 €118,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Filtres Cinématique, 3 Vis Adjustable - Tip-Tilt #58-875 €128,00