Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25 x 35,36 x 1mm, NIR, Lame Séparatrice Elliptique

Elliptical Plate Beamsplitters

×
Stock #48-916 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€200,00
Qté 1-5
€200,00
Qté 6+
€180,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Standard Beamsplitter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile (%):
>80
Construction:
Plate
Bords:
Cut with 0.25mm Maximum Edge Chip
Axe Majeur (mm):
36.36 +0.0/-0.70 (physical length)
Axe Mineur (mm):
25.00 +0.0/-0.10
Parallélisme (arcmin):
<1
Épaisseur (mm):
1.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1

Propriétés optiques

Traitement:
NIR
Spécification du Traitement:
Surface 1: 50R/50T (Rabs ±5% @ 900nm, Ravg ±10% @ 700 - 1100nm)
Surface 2: Ravg ≤1.0%, Rabs ≤2.0% @ 700 - 1100nm
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
50/50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
<2λ (per inch)
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 1100

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Profil circulaire à 45°
  • Traitements visible et IR proche proposés
  • Idéales pour l’éclairage axiale diffuse et en ligne

Les Lames Séparatrices Elliptiques TECHSPEC® optimisent l’efficacité de la séparation tout en réduisant l’espace de montage requis. Ces séparateurs de faisceau sont idéaux pour l'éclairage axial diffus et en ligne. Orientés à 45°, les séparateurs créent une ouverture circulaire égale au diamètre de l’axe mineur. Les Lames Séparatrices Elliptiques TECHSPEC® sont disponibles avec un traitement visible ou IR proche avec 50% de transmission et 50% de réflexion, ainsi qu’un traitement antireflet (AR) multi-couches haute performance de manière à réduire les réflexions arrières. Les séparateurs de faisceau sont proposés dans une épaisseur de 1 ou 3 mm, dans une gamme de mesures d'axes majeurs et mineurs et de plages de longueurs d'onde. 

Informations Techniques

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Une Introduction aux Traitements Optiques

Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !

View Now

Que sont les Séparateurs de Faisceau ?

Les séparateurs de faisceau sont des composants optiques utilisés pour séparer la lumière incidente en deux faisceaux distincts selon un rapport déterminé.

View Now

Introduction to Beamsplitters

Beamsplitters do exactly what their name implies: split incident light beams.

View Now

Selecting the Right Beamsplitter

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

View Now

Selecting the Right Beam Expander

Edmund Optics offers both fixed power and zoom beam expanders. Knowing which beam expander is right for your application can greatly improve system efficiency.

View Now

What is a plate or "mirror-type" beamsplitter?

What is a pellicle beamsplitter and when should I use it?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

What is the difference between using a cube beamsplitter and a plate (mirror-type) beamsplitter?

When you say a beamsplitter has __% transmission and __% reflection, is that across the entire spectrum?

Is there such a thing as a variable density beamsplitter?

What are some advantages of using one cube beamsplitter type compared to another?

What are some advantages of using one plate beamsplitter type compared to another?

What is the difference between polarizing and non-polarizing beamsplitters?

Séparateur de faisceau

Cube Séparateur de Faisceau

Séparateur de faisceau dichroïque

Pellicule séparatrice de faisceau

Does the polarization of light change when it passes through a beamsplitter?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

Éclairage axial

Séparateur de Faisceau non Polarisant

Séparateur de faisceau polarisant

Verre Optique

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

View Now

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Comprendre les spécifications de la qualité de surface

Découvrez les différences entre les spécifications de surfaces de composants optiques MIL-PRF-13830B et ISO 10110-7 en termes de performances et coûts.

View Now

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

Parallélisme

Lame séparatrice de faisceau

Transmission

How do I clean my optics?

Ouverture utile

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now

Qualité de surface

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer