Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir λ/10 ZERODUR® Traité Aluminium Amélioré UV, 25 x 25 mm

See More by SCHOTT Optical Components
TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!

TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors

×
Stock #24-272 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€114,00
Qté 1-5
€114,00
Qté 6+
€91,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Surface Arrière:
Commercial Polish
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 +0.00/-0.20
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Ground
Parallélisme (arcsec):
30
Épaisseur (mm):
4.00 ±0.20
Longueur (mm):
25.00
Largeur (mm):
25.00

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
20-10
Spécification du Traitement:
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Traitement:
Enhanced Aluminum (250-700nm)
Type de Traitement:
Metal
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 700
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 10ns

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Substrats de précision ZERODUR®
  • Planéité de λ/10
  • Faible coefficient de dilatation thermique 

Les Miroirs de Première Surface λ/10 ZERODUR® SCHOTT TECHSPEC® conviennent parfaitement aux applications dans lesquelles les variations de température peuvent être problématiques. Les substrats ZERODUR présentent un coefficient de dilatation thermique (ou CTE pour coefficient of thermal expansion) de ±0,10 x 10⁻⁶/°C, soit bien inférieur au CTE de la plupart des types de verres. Grâce à ce faible CTE, les miroirs conservent un front d’onde réfléchi constant même en cas de températures fluctuantes ou en présence de sources lumineuses d’intensité variable. Les Miroirs de Première Surface λ/10 ZERODUR SCHOTT TECHSPEC ont des substrats polis de précision avec une planéité de λ/10 et une qualité de surface de 20-10. Différents traitements métalliques simples et améliorés sont disponibles, permettant une intégration aisée de ces miroirs aux applications dans le spectre visible et infrarouge.