Produit ajouté au panier

Miroir de Première Surface Traitée au Rhodium, 25 x 25 mm de dia.

Rhodium Coated First Surface Mirrors

×
Stock #15-490 14 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€44,55
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €44,55 prix unitaire
Qté 6-49 €35,28 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
25.0 x 25.0
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Biseau:
Protective as needed
Bords:
Seamed
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.20
Longueur (mm):
25.00
Largeur (mm):
25.00

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Qualité de Surface:
80-50
Spécification du Traitement:
Ravg >70% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 2000 - 10,000nm
Traitement:
Rhodium (400-10000nm)
Type de Traitement:
Metal
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 10000

Environnement & durabilité

Coating Abrasion:
Severe, per MIL-C-675C Paragraph 3.8.4.1
Coating Adhesion:
MIL-PRF-13830B, App B Para. 4.4.6

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Corrosion and Extreme Abrasion Resistant Rhodium Coating
  • High Reflectivity in the VIS and IR
  • Ideal for Orthodontic Applications

Rhodium Coated First Surface Mirrors provide high reflectivity and are ideal for orthodontic applications, especially in intra-oral photography. These mirrors feature a rhodium coating, which is an element notably resistant to corrosion and aggressive chemicals and passes severe abrasion tests as per MIL-C-675C. Rhodium Coated First Surface Mirrors utilize a float glass substrate which enables easy customization and provides excellent cost to performance ratio. They are available in standard metric sizes, with either circular or square geometries.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.