Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25 x 25mm Argent Protégé, Miroir de Première Surface λ/4

×
Stock #49-195 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€79,00
Qté 1-5
€79,00
Qté 6+
€63,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Surface Arrière:
Commercial Polish
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
85
Bords:
Fine Ground
Épaisseur (mm):
6.00 ±0.25
Longueur (mm):
25.00
Largeur (mm):
25.00

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
λ/4
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Spécification du Traitement:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Traitement:
Protected Silver (450-10000nm)
Type de Traitement:
Metal
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.45 - 10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description Produit

  • Différentes tailles et formes disponibles
  • Traitement métallique de précision
  • Contactez-nous pour obtenir des tailles sur mesure

Les Miroirs de Première Surface  λ/4 TECHSPEC® sont dotés d’un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. La surface traitée doit être orientée de manière à réfléchir la lumière incidente. Les Miroirs de Première Surface λ/4 TECHSPEC® sont proposés en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Ces miroirs de première surface se montent facilement dans une gamme de montures optiques pour faciliter l'intégration de l'application. Les miroirs sont disponibles avec des traitements d’aluminium amélioré, aluminium protégé, argent protégé et or protégé. 

Remarque :  Une gamme de montures spécifiquement compatibles avec les différents Miroirs de Première Surface TECHSPEC® est disponible sur les pages web des produits.  

 

Coating Curves

  • Traitement Argent Protégé (450-10000 nm) - Rₛ 45°
  • Traitement Argent Protégé (450-10000 nm) - Rₚ 45°
  • Traitement Argent Protégé (450-10000 nm) - R(avg) 45°
  • Traitement Argent Protégé (450-10000 nm) - Rₛ à 0°
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Veuillez noter que les performances du traitement en dehors de la plage de conception spécifiée pour chaque produit sont théoriques et peuvent varier.

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Monture Miroir Inverse 1,5" à Inclinaison Adjustable - Tip-Tilt #37-922 €80,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique 25/25,4 mm carré, 2 vis Adjustable - Tip-Tilt #58-857 €96,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25 x 25mm, Monture Optique Rectangulaire Métrique Fixed #54-994 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture cinématique 25/25,4 mm trois vis Adjustable - Tip-Tilt #58-860 €105,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
60 x 60mm, Monture Optique Rectangulaire Métrique Fixed #54-995 €118,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Ecrous au Dos, Base Fentée, Monture Métrique pour Miroirs Adjustable - Tip-Tilt #56-341 €131,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Ecrous au Dos, Base Filetée, Monture Métrique pour Miroirs Adjustable - Tip-Tilt #56-342 €131,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Ecrous Au-Dessus, Base Fentée, Monture Métrique pour Miroirs Adjustable - Tip-Tilt #56-343 €174,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Ecrous Au-Dessus, Base Filetée, Monture Métrique pour Miroirs Adjustable - Tip-Tilt #56-344 €174,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture Miroir 3,0" à Inclinaison Adjustable - Tip-Tilt #36-481 €245,00