Produit ajouté au panier

Bouchon de Sortie 2,5" pour Sphère Intégrante 4" & 6"

Port Plug for Integrating Sphere. Size varies by stock number.

Port Plug for Integrating Sphere. Size varies by stock number.

×
Stock #14-393 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€295,00
Qté 1+
€295,00
Qté 2+
€280,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
For use with #58-585, #58-586

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (pouces):
2.5

Propriétés optiques

Traitement:
Spectraflect®

Conformité réglementaire

RoHS:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Parfaits pour Mesurer des Sources Lumineuses
  • Peut Être Mis à Jour pour Calibrer les Capteurs et les Objectifs de Test
  • Conçu pour une Intégration Simple du Système

Les Systèmes de Sphères Intégrantes à buts généraux sont conçus pour intégrer spatiallement le flux radiant de manière à mesurer le rayonnement optique. Les sphères peuvent être couplées à un capteur pour créer des radiomètres, photomètres ou spectroradiomètres et mesurer ainsi le flux géométrique total émanant d’une source lumineuse ou pour mesurer la densité de flux d’une zone éclairée. Par ailleurs, ces systèmes de sphères peuvent être utilisés pour mesurer la sortie de lasers et diodes laser haute puissance ou pour mesurer la réflexion et la transmission des matériaux.

Toute une variété d’accessoires sont disponibles pour modifier ou mettre à jour la performance des systèmes, notamment les ports de prises, les ports réducteurs et les sources lumineuses uniformes. Les sources lumineuses uniformes sont parfaites pour de nombreuses applications d’irradiance, telles que la caractérisation de réponse, de linéarité, de photo-réponse non-uniforme, et pour la gamme dynamique de plans focaux. Par ailleurs, ces sources peuvent être utilisées pour éclairer uniformément des mires de test et évaluer ainsi la FTM des systèmes optiques ou des objectifs d’imagerie ainsi que pour mesurer le recul de radiance cosinus ou d'autres variations de radiance dans les systèmes optiques en raison d’aberrations optiques.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur SMA 0,5" pour Sphère Intégrante 2" #89-643 €270,00 Qté 2+ €243,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Bouchon de Sortie 0,5" pour Sphère Intégrante 2" #89-644 €295,00 Qté 2+ €266,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Bouchon de Sortie 1" pour Sphère Intégrante 2" #89-645 €316,00 Qté 2+ €285,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réducteur de Cadre de Port 1,0" - 0,5" pour Sphère Intégrante 4" & 6" #89-650 €306,00 Qté 2+ €275,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur SMA 1" pour Sphère Intégrante 4" & 6" #89-652 €285,00 Qté 2+ €257,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Bouchon de Sortie 1" pour Sphère Intégrante 4" & 6" #89-651 €264,00 Qté 2+ €238,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Bouchon de Sortie 2,5" pour Sphère Intégrante 4" & 6" #14-393 €295,00 Qté 2+ €280,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réducteur de Port 1,5" - 0,5" pour Sphère Intégrante 4" #89-646 €264,00 Qté 2+ €238,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réducteur de Port 1,5" - 0,75" pour Sphère Intégrante 4" #89-647 €295,00 Qté 2+ €266,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réducteur de Port 1,5" - 1,0" pour Sphère Intégrante 4" #89-648 €295,00 Qté 2+ €266,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réducteur de Port 1,5" - 1,25" pour Sphère Intégrante 4" #89-649 €295,00 Qté 2+ €266,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réducteur de Port 2,5" - 0,5" pour Sphère Intégrante 6" #89-653 €316,00 Qté 2+ €285,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Réducteur de Port 2,5" - 1,0" pour Sphère Intégrante 6" #89-654 €316,00 Qté 2+ €285,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Réducteur de Port 2,5" - 1,5" pour Sphère Intégrante 6" #89-655 €316,00 Qté 2+ €285,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réducteur de Port 2,5" - 2,0" pour Sphère Intégrante 6" #89-656 €316,00 Qté 2+ €285,00   Demande de Devis