Produit ajouté au panier

Câble Déclencheur BNC, Longueur 25'

×
Stock #54-643 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€69,00
Qté 1+
€69,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Camera Accessory

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
BNC / BNC

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Câbles Déclencheur BNC

Les Câbles Déclencheur BNC peuvent être utilisés pour déclencher des caméras en vision industrielle avec des entrées BNC femelle. Les câbles déclencheurs se composant d'un câble coaxial facilitant l'intégration dans un système.

  • BNC and S-Video Options
  • Multiple Cable Lengths Available

Les types de câbles et connecteurs ne doivent pas être confondus avec le format du signal caméra. Les caméras standards apportent un signal composite, apportant des informations de chrominance et de luminance. Les signaux composite, sous les noms NTSC ou PAL (couleur) et EIA ou CCIR (monochrome), transmettent via une chaîne unique nécessitant qu'un câble coaxial. Dans un câble coaxial, deux connexions séparées sont faîtes entre les composants, une pour le signal vidéo, l'autre pour la terre. Les câbles à chaîne unique possédent un type de connecteurs baionnette "BNC". Certaines caméras couleurs offrent deux chaînes simultanément en sortie, une pour l'information de chrominance et l'autre pour la luminance. Les câbles à deux chaînes; ou Y-C (souvent appelés S Vidéo ou SVHS) utilisent un connecteur Y-C à 4 broches, où deux broches supportent la chaîne et deux autres supportent la terre.