Produit ajouté au panier

Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés

See More by Advanced Illumination
×
Stock #66-855 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€95,00
Qté 1+
€95,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
PS24-TL
Type d'Éclairage:
Power Supply

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Entrée (V):
24

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

  • Universal input switching supply
  • 24V, 1.67A regulated current DC - runs on 110-220V AC
  • Power indicator light
  • Tinned leads; marked negative/positive with wire nuts for easy connection

L'Alimentation Électrique Universelle 24V avec Fils Étamés (#66-855) de 24 V est destinée à être utilisée avec les lumières LED d'Advanced Illumination (AI). L'alimentation fonctionne sur 110-220 V AC et dispose d'un indicateur de puissance et de fils étamés marqués en positif et en négatif avec des écrous pour faciliter la connexion. Pour tous les voyants de contrôle de courant en ligne AI, le fil marron est positif et le fil bleu est négatif.

Le Boîtier de Réglage de l'Intensité Montable DIN (#89-555, compatible avec de nombreux produits d’Advanced Illumination) comporte un bouton de réglage à 30 positions et offre une bonne linéarité et donc une option de contrôle de l'intensité plus fine et plus précise. Le rail DIN intégré pour un montage industriel facile et le capot relevable pour éviter tout changement accidentel du bouton de réglage en font une solution adaptée aux environnements industriels. Le Boîtier est connecté entre les lumières LED AI et l'alimentation 24 V. Il est compatible avec les lumières LED AI avec un câblage à fils volants et M12.

Le Contrôleur à Sortie unique DCS-100E est conçu pour s'interfacer uniquement avec les lumières LED Advanced Illumination (AI) utilisant le connecteur C1 et nécessite une alimentation (#66-855).

À l'exception du modèle #11-024, la précision et la linéarité du réglage de l'intensité peuvent être limitées si l'appel de courant des lumières LED AI est inférieur à 170 mA.