Produit ajouté au panier

24" Diamètre, Réflecteur Parabolique

×
Stock #53-876 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€125,00
Qté 1-10
€125,00
Qté 11+
€110,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Parabolic Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (pouces):
24.0
Diamètre (mm):
609.60
Diamètre Trou Central (pouces):
1.50
Hauteur (mm):
142.24
Épaisseur (pouces):
0.04
Épaisseur (mm):
1.02
Poids (kg):
1.32

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
Distance Focale EFL (pouces):
6.0
Distance Focale EFL (mm):
152.40
Radius of Curvature (mm):
304.80
Traitement:
Uncoated
Type de Traitement:
Uncoated

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Adaptés aux Applications de Collection de Lumière
  • Possédent une Ouverture Centrale et un Anneau de Maintien
  • Diamètres de 12", 18" et 24" Disponibles

Les Grands Réflecteurs Paraboliques sont idéaux pour une grande variété d'applications de collecte de lumière. Les applications de ces réflecteurs comprennent les collecteurs d'énergie solaire (fours solaires), les microphones directionnels et les systèmes de détection. Chaque réflecteur poli avec précision est fabriqué en aluminium de 0,04" d'épaisseur et comporte un trou central et un bord de montage. Les Grands Réflecteurs Paraboliques ne sont pas traités. Ces réflecteurs sont proposés dans les diamètres 12", 18" et 24".