Produit ajouté au panier

Réseau de Diffraction Réfléchissant Holographique Plan Richardson Gratings™, 2400 rainures, 25 x 25 mm, 200-800 nm

See More by Richardson Gratings™
Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings
×
Stock #15-755 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€168,00
Qté 1+
€168,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Centrage de la zone gravée sur le substrat (mm):
±1
Tolérance d’Espacement entre les Rainures (%):
<0.05
Master Reference:
420H
Spectral Order (m):
1

Caractéristiques du produit

Type:
Reflective Diffraction Grating

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 ±0.1
Ouverture Utile (%):
>90
Construction:
Holographic Grating
Longueur (mm):
25.00
Épaisseur (mm):
6.00 ±0.5
Largeur (mm):
25.00
Alignement des traits par rapport aux bords (°):
±0.15

Propriétés optiques

Traits par mm:
2400
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 800
Longueur d'Onde Blasée (nm):
270
Traitement:
Aluminium
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Front d'Onde Réflechi, RMS:
λ/4
Polarisation:
S, P and Average

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Haute efficacité de diffraction
  • Réduction de la lumière parasite et périodicité plus précise que les réseaux gravés
  • Options de longueur d'onde des régions UV à NIR disponibles
  • Tailles personnalisées proposées

Les Réseaux de Diffraction Réfléchissants Holographiques Haute Précision de Richardson Gratings™ présentent une diffusion de la lumière réduite par rapport aux réseaux gravés, ce qui les rend idéaux pour les applications sensibles à la lumière parasite telles que la spectroscopie Raman. Les réseaux sont enregistrés dans une photoréserve par exposition à un motif d'interférence laser intense, puis développés chimiquement pour révéler un motif de frange avec une section transversale sinusoïdale. Nous offrons des réseaux pour les régions spectrales de l'UV au NIR.

Remarque : La surface de ces réseaux est très sensible et ne doit jamais être touchée lors de la manipulation du réseau. Si un nettoyage est nécessaire pour éliminer les particules de poussière, il est recommandé de procéder à un nettoyage sans contact à l'aide d'air comprimé propre.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer